NX CAMは幅広いデータ・フォーマットをサポートしているため、あらゆるタイプの3Dデータをマシニングに使用することができます。外部データは、NXセッションで直接開くことも、NXのネイティブ・フォーマットに変換することもできます。
NXの心臓部は、シーメンスPLMソフトウェアが開発し、今や業界をリードしている幾何形状モデリング・カーネルのParasolidです。Parasolidは、3Dデータとの無類の互換性を提供するため、Parasolidをカーネルとして採用しているSolidWorksなどの他のパッケージのデータをNXでシームレスに取り扱うことができます。
NXは、STEP、IGES、DXF/DWG、STLなどのさまざまなデータ・フォーマットを幅広くサポートします。専用のトランスレータを用意しているため、Catia V4/V5やPro-EのデータをNXに直接読み込むことができます。また、NXは数多くのエンド・ユーザから標準フォーマットとして高い評価を得て確立されている軽量なデータ・フォーマットのJTデータもサポートしています。また、NX CAMにはシンクロナス・モデリング機能が搭載され、データ変換などによってモデルの編集が必要な場合にすばやい対応が可能です。

各種ジオメトリのNCプログラミング:NX CAMを使用すると、ワイヤフレーム、サーフェス、ソリッド、その他さまざまに組み合わせたほとんどすべてのジオメトリに対してツールパスを作成することができます。こうした柔軟性の高さは、サードパーティのシステムで作成されたデータを扱う際に極めて重要となります。NXなら、特定のタイプのデータに縛られることがありません。

ジオメトリの検証:NXは、インポートしたジオメトリの不備をチェックする解析ツールも提供します。インポートしたジオメトリに整合性の不備が発見されると、高度なジオメトリ回復機能がその不備を修正します。また、モデル比較ユーティリティを使用すれば、2つの部品のジオメトリを比較することができるため、インポートしたデータの設計変更箇所を簡単に追跡することができます。
NXの優位性:
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.