NX CAMでは、シーメンスPLMソフトウェアが提供する業界随一のCADシステムであるNXのモデリング機能とアセンブリ機能をすべて同じシステム内で使用することができます。これによって、別々のシステムでジオメトリを作成し、それをインポートする時間がまったく必要ありません。
NXのハイブリッド・モデリング・ソリューションは、フィーチャ・ベースのパラメトリック・モデリング、従来のノンヒストリ型モデリング、あらゆる種類のジオメトリ・モデルに対応するユニークなダイレクト・モデリングのための高性能ツールを提供します。

NXは、コンポーネントの設計だけでなく、業界で最もパワフルなCADアセンブリ設計ツールも提供します。また、NXの製図ソフトウェアは、設計図や製造組立図の作成と管理のための包括的な自動化ツールセットを提供します。

NX CAMはSolid Edgeとの完全な連携性を備えているため、Solid EdgeのファイルをNX CAMで直接開き、トランスレーションなしにNCプログラムを作成することができます。Solid Edgeでモデルの設計を変更した場合も、NX CAMのプログラミング環境に自動的に反映され、ツールパスが更新されます。
NXの優位性:
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.