NX CAMは、同時5軸NCプログラミング機能を提供します。NX CAMは、航空宇宙業界とその関連業界の顧客との長年にわたる経験に基づいて開発された、効率的で柔軟かつ正確な5軸加工機能を提供します。効果的な衝突検出機能やガウジ・チェック機能を提供し、複雑なサーフェスに対して高精度に制御できるツールパスを定義する広範な方法をサポートします。
NX CAMの5軸ミリング加工機能では、いくつもの駆動方法がサポートされ、幅広いツール軸制御オプションが用意されています。また、5軸サーフェス・コンタ加工機能や一連のツール軸補間オプションにより、難易度の極めて高い部品の5軸加工にも対応することができます。
NXは、航空宇宙業界でよく使用される複雑な部品の迅速かつ正確な粗削り加工や仕上げ加工を可能にします。複数のポケットや壁といったジオメトリの選択が高度に自動化されているため、より簡単でスピーディなプログラミングを行うことができます。
また、可変軸の自動プロファイリング機能によって、プログラミングがよりスピーディになります。NX CAMは、壁やその他のプロファイルに沿った5軸切削加工のための幅広いツール自動配置機能とツール軸制御機能を提供します。加工ツールパスをポケットのフロアや壁のエッジに沿って作成したり、ドライブ・サーフェスをオフセットしたりすることができます。
新技術を取り入れた曲率マッチング機能では、ツール角度を常時可変させることができるため、ストック・サーフェスに比べてツール接触エリアを最大化することができます。これによって、ツールの直径に対してより少ないパスでより多くの材料を切削することができます。
NX CAMの工作機械シミュレーション機能は、5軸加工プログラマに卓越した機械動作を保証するためのツールを提供します。また、ポスト・プロセッシングで生成されたGコードを使用して、工作機械の限界領域内における完全な3Dモーションを作成することができます。
NXの優位性:
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.