NX CMM インスぺクションプログラミングは、迅速かつ正確なプログラミングを支援するオフライン・プログラミング・アプリケーションです。NX CMM インスぺクションプログラミングでは、計測機、プローブ、部品などを含む3Dソリッドモデル環境内でプログラミングすることができます。このアプリケーションを使用すれば、プログラミング時間を短縮し、検査プログラムを視覚的に検証でき、コストのかかる検査工数を節約し、設計変更にも迅速に対応できるようになります。
幾何寸法公差(GD&T)や3D注釈などの製品製造情報(PMI)を使用することで、検査プログラムの作成時間を最大80%短縮することができます。これらのPMIはCADモデルと連想性があるため、検査プログラムを自動的に作成することができます。
さらに、ユーザ独自の標準的な検査パス・メソッドやツール、プロジェクト・テンプレートなどを適用することによって、プログラミング工程を自動化することができます。
3D CMMシミュレーションを実行して、その検査プログラムが衝突フリーであることを確認し、意図した検査目的に適合していることを検証することができます。
さらに、DMIS規格や機械固有の形式などに準拠した、後処理後の出力を生成することもできます。
NXのCAD、CAM、およびCMMの各アプリケーションは連想性を備えているため、設計変更や製造変更に応じて検査プログラムを迅速に更新することができます。
Teamcenterを使用すれば、検査データやプロセスを管理することができ、常に正しいバージョンのファイルを使用して作業できるようになります。この機能を使用すれば、チームのメンバーがどこにいようと、チーム全体でセットアップやプログラム、ポストプロセッサを簡単に共有することができます。
コンテキスト内での検査プログラミング環境とオンラインのワークフロー・チュートリアルが提供されているため、トレーニングコストを削減して、生産開始までの時間を短縮することができます。
既存のシーメンスPLMソフトウェア・インフラストラクチャにNX インスぺクションプログラミングを追加できるため、ソフトウェアコストや導入コストを最小限に抑えることができます。
ソリューションの主な機能
ビジネスの効果
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.