製品開発サイクルの短縮は、製造における主な原動力です。 設計の継続的なイノベーションや変更を行うためには、製品の製造に必要な数値制御プログラム、金型、工具、治具をより多くすばやく開発する必要があります。 テクノロジの急速な変化により、製造に使用されるツールやプロセスはますます複雑になっており、新しい方法論によって設計業務と製造業務の壁はなくなりつつあります。
コンピュータ支援製造の世界的なリーダーであるシーメンスPLMソフトウェアは、先進ソリューションの課題に取り組む企業を支援します。 NXの製造ソフトウェアは、設計と製造を結び付け、工作機械および固定具の設計やNC加工プロセス全体にわたる生産性を向上させます。
NXのツーリングソリューションの高度な技術によって金型および治具の開発を自動化および迅速化することで、品質の向上、コストの削減、ターンアラウンドまでの期間の短縮が可能になります。 マシニングでは、NXによって幅広く奥の深いCAMのパフォーマンスが提供され、高度な工作機械の投資収益率を最大限向上させることができます。 実績のあるデータ制御およびプロセス制御とリンクすることによって情報を管理し、製造業務の生産性とコラボレーションを改善できます。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 03-5354-6700
Share this page through any of the following channels.