製品設計の成功の鍵を握るのはイノベーションです。フォルム、フィット感、機能性が入念に考えられてバランスされていれば、顧客はそうした製品を使うたびに有意義な経験をすることになります。シーメンスPLMソフトウェアのNXソフトウェアは、コンシューマ製品や飲食品のパッケージ・デザイナが直面する課題を解決する理想的なツールです。高度なフリーフォーム・モデリング、サーフェス連続性、解析、シミュレーション、ビジュアライゼーション・ツールといった、NXの形状設計機能や設計変更機能を使用すると、設計コンセプトをすばやく洗練させることができます。NXはデザイナが形状やスタイルを検討するのに必要なすべてのツールを提供し、エンジニアリング、シミュレーション、製造の各プロセスへのシームレスな統合をもたらします。
コンシューマ製品の大手企業はNXを導入して、新しいパッケージ(瓶、チューブ、箱など)を開発、デザインし、バーチャルなテストを行っています。これらの企業はNXのツールを使用して、新しいデザイン属性を迅速に開発し、物理プロトタイプを作成する前に、設計のコスト、品質、製造可能性を検証しています。
NXなら、デザインの作成方法に何の制限もありません。強力なジオメトリ作成ツールと編集ツールが用意されているため、極めて複雑な形状も迅速に作成することができ、変更に対しても簡単に対応することができます。NXでは、製品開発の全てのプロセスを通して完全に利用可能な高品質なサーフェスを作成することができます。設計者は、パッケージ・デザインをあらゆる角度からリアルタイムに可視化することも、また社内外の他の関係者と安全かつグローバルにコラボレートして新しいパッケージ・デザインを作成することもできます。ナレッジ・ベースの自動化機能によって、デザイン・プロセスが加速し、新しいパッケージ・シリーズの完成までに要する時間を節約することができます。
ソリューションの主な機能
ビジネスの効果
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
カタログ
NXのパッケージ・デザイン・ソリューションの詳細については下記の資料をご覧ください。
ホワイト・ペーパー
NXのパッケージ・デザイン・ソリューションの技術的機能については下記の資料をご覧ください。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.