NXの板金設計機能は、材料特性や製造プロセスのナレッジに基づいて板金部品を効率的に作成・管理できる完全なツールを提供します。曲げ、フランジ、カットアウトなど、板金製造サイクルを考慮した材料とプロセスに関する情報をフィーチャとユーティリティに盛り込んで板金部品を作成することができます。
NXの板金設計ツールを使用すると、板金部品の作成に使用する値に業界や企業のベスト・プラクティスに基づいたデフォルト値や規格値を適用することができます。例えば、既知の製造品質基準に照らして、ある材料厚に対して曲げ半径値を一定の範囲内に固定することが可能です。
板金部品の折り畳みビューと展開ビューは、3D環境でも、2D図面や製造向けの下流プロセスでも使用することができます。NXは他のCADパッケージの板金アプリケーションとは異なり、単一部品のコンテキスト内で他のパラメトリック・モデル操作と板金フィーチャを完全にインタラクティブにすることができます。
NX Aerospace Sheet Metalは、機体に良く使用される板金部品の設計に特化したユーザ環境を提供するNXのモデリング・アプリケーションです。これらの板金部品には、例えば、機体の外側と内側のモールド・ラインのサーフェスやその他機体の内部構造に取り付ける補助リブやブラケットなどがあります。こうした非線形の機体板金部品には通常、ハイドロプレスまたはブレークフォームが用いられます。NX Aerospace Sheet Metalは、NX Sheet Metalと同じアプローチを採用しており、板金部品設計のための最適化された環境を提供します。企業のベスト・プラクティスや業界規格に基づいたデフォルト値を適用して、曲げ半径、中間要素、材料厚などの共通の板金パラメータを定義することができます。
一般的な機体には、大量の板金部品が使用されており、NX Aerospace Sheet Metalを使用すれば、コストと設計時間を大幅に削減することができます。NX Aerospace Sheet Metalは、NXの機能をさらに拡張します。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.