NXは、電気配線および機械系の配管サブシステムに特化した設計環境を提供し、他の汎用ツールに比べ、生産性を飛躍的に向上させます。電気配線では、電気システムの標準コンポーネント・ライブラリから配線、導管、配線管を配置するコマンドを選択して設計することができます。機械系の配管では、チューブ、パイプ、鋼鉄部品の設計ツールとライブラリを使用することができます。配線・配管システムのモデルは、NXのアセンブリ機能と完全な連想性を備えているため、設計変更にも容易に対応することができます。さらに、BOM(部品表)と曲げレポートの自動作成機能が用意されているため、サブシステムの製造プロセスにこれらの情報を迅速に提供することができます。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.