競争優位性を高めるために、企業は製品とプロセスを常に改善し、変革し続けなければなりません。一方、顧客の要件はますます複雑化し、法規制や法的要件も増加する一途です。その結果、企業は今、次のように自問自答しています。

NXはユニークな製品/設計検証ツールを提供して、品質の向上と規格への遵守性を確保します。NXの先を見据えたインタラクティブな検証機能を使用すれば、後から振り返ってミスを修正するのではなく、設計プロセスを強力に前進させます。企業の基準や品質への取り組みは、自動化された検証技術を導入し、確証を得ることによって推進されます。設計者はNXを使用して、企業のナレッジをナレッジ・フィーチャとしてモデルに直接組み込むことができます。そのため、CADモデルをどこで使用しても、モデルの完全性の維持に必要な重要な情報は常にモデル内に組み込まれていることになります。この独自の機能が性能に関する重要なパラメータを追跡し、設計変更によってモデルの完全性が損なわれる可能性がある場合は、設計者に瞬時に警告を発します。
設計のみに焦点を絞ったソリューションでは、製品の品質を十分に向上させることはできません。コスト削減やサイクルタイムの短縮といったビジネス上のメリットをもたらすためには、品質を「検査」に頼るのではなく、「デザイン・イン」のソリューションにする必要があります。設計チームには、設計プロセスを誘導し、顧客のニーズにしっかり応え、性能と製造の要件を満たす製品を生み出すためのツールが必要です。そこで重要になるのが継続的で一貫性のある検証機能です。NXは、以下のような機能を提供します。
NXは、デジタル製品開発プロセス全体にわたる包括的な解析/検証ツールを提供します。
つまり、NXを使用すれば、生産性の向上、イノベーションの促進、製品開発期間の短縮を実現することができます。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.