デモを見る企業は、より優れた製品をより速くより低コストで提供するという絶え間ない要求にどのように応えているのでしょうか? 多くの企業が今、最も貴重な資産である「ナレッジ」に競争優位性を見出しています。企業全体の経験と知識を一元管理して共有、再利用することによって、多くの製品開発プロセスにおいてナレッジの適用を自動化することができます。

ナレッジを有効に活用している企業は、リードタイムを大幅に短縮し、品質と効率性を向上させ、設計、エンジニアリング、製造のコストを削減しています。面倒な反復作業を自動化することによって、エンジニアリングのリードタイムを週単位から分単位にまで短縮することができます。自動チェック機能によって設計を検証し、顧客、企業、エンジニアリングの要件を満たした製品であるかを確認することができます。また、企業のベスト・プラクティスを取り込んで再利用することによって、プロセスの効率性と一貫性を高めることができます。
ナレッジ・オートメーションは、企業のイノベーション力を強化します。AberdeenGroup社の最近の調査によると、調査した企業の3分の2以上が、標準化されたベスト・プラクティスに基づく製品開発プロセスこそが収益増をもたらすイノベーションにつながると答えています。また、調査した企業の半数以上が、ナレッジの取り込みと再利用、エンジニアリングの効率性と有効性の向上の必要性を挙げています。ナレッジ駆動の自動化を促進すれば、イノベーションの鍵を握るこれらの課題を直接解決できるようになります。
NXは、ナレッジの取り込み、管理、再利用を通して製品開発の自動化を支援する幅広いツールを提供します。これらのツールには、エンジニアがモデルにナレッジを組み込むのを支援する「オン・ザ・フライ」での取り込みツール(作業しながら直接取り込めるツール)から「記録と再生」を迅速化する自動化機能、アプリケーション開発者用のカスタマイズ/プログラミング・ツールキット、次世代のプロセス自動化ツールまで含まれています。
ソリューションが提供する機能
ビジネスの効果
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.