NXは、フィーチャ・ベースのパラメトリック・モデリング、従来のノンヒストリ型モデリング、そして、どのジオメトリ・モデルも扱うことができる独自のダイレクト・モデリングのための高性能ツールを搭載したハイブリッド・システムです。
フィーチャ・ベースのパラメトリック・モデリングでは、基本形状に穴、突起、切抜き、フィレットなどの機械製品によく見られるフィーチャを適用するだけで、ソリッド・モデルをより迅速に作成することができます。フィーチャ・ベースのパラメトリック・モデリングでは、設計者が選択したフィーチャのパラメータ値に基づいた、詳細な幾何学的操作の自動実行により、コンポーネントのモデルが作成されます。パラメトリック・モデリングでは、設計意図をダイレクトに取り込むことにより、設計変更を加速します。また、直感的で寸法駆動の技術により、容易に変更を行うことができます。
NXには、パラメトリックなソリッド・モデリングのほかにも、ワイヤフレーム、サーフェス、ソリッド・ジオメトリをノンヒストリで定義できる完全なモデリング・ツールも搭載されています。これらの従来型のモデリング・ツールは、曲線とスプラインの定義、ソリッドのスイープ/回転/ロフト、ブール演算によるソリッド・ボディの追加/削除/交差、曲線群または点群による精密なサーフェス・モデリングなど、ほぼ制限なく2Dまたは3Dジオメトリの操作を可能にします。NXなら、常にいくつものの手法を使って製品のジオメトリ形状を定義することができます。
また、NXは、独自のダイレクト・モデリング機能により、NXネイティブのパラメトリック・モデルでも、ノンパラメトリック・モデルでも、あるいは他のCADシステムからインポートしたモデルでも、そのソースや作成手法に関係なく、モデルの変更を可能とします。NXでは、どんなモデルも直接操作できるため、ジオメトリの作り直しや変換に無駄な時間を割く必要がありません。このダイレクト・モデリングでは、フィーチャの履歴に関係なくパラメトリック・フィーチャを使用することができます。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.