製品の複雑化に伴い、開発プロセスもその設計チームも複雑化し、より低コストで、より高い品質、より多くのイノベーション創出を可能にする新しいツールが求められています。シーメンスPLMソフトウェアの最先端テクノロジは、今日のさまざまな設計課題を克服するための強力なツールを提供します。パラメトリック・モデリングとノンヒストリ型モデリングとを融合させた革新的なシンクロナス・テクノロジから、マルチCAD対応のアセンブリ設計を可能にするNXのアクティブ・モックアップ機能まで、NXはスピード、パフォーマンス、使い勝手の新たな標準を打ち立てる画期的なテクノロジを提供します。
包括的な機械設計ソリューションを提供するNXでは、最適なツールとメソッドを選択してそれぞれ独自の設計課題を解決したり、他のCADシステムから設計データを直接取り込んで作業したりすることができます。独自のアセンブリ設計とモックアップ環境、各プロセスに適した設計ツール、製図機能、3D注釈機能を提供し、どの汎用CADツールよりもきわめて迅速に設計作業を進めることができます。
NXでは、これまでの経験や業界のベストプラクティスから学んだ製品とプロセスのナレッジを活用して、設計を自動化・簡素化することができます。NXには、ナレッジを取り込んで、反復作業を自動化するツールが搭載されています。これらのツールを使用すれば、コスト削減、サイクル・タイムの短縮、品質の向上が実現します。
NXを使用すれば、設計プロセスだけでなく、製品開発のすべての段階で効率性の向上とコスト削減が可能になります。NXは、製品計画、シミュレーション、ツーリング、製造、その他のプロセスをダイナミックにCADに統合し、製品の性能や製造可能性に関する詳細な情報を活用しつつ、迅速な設計上の意思決定を可能にします。
ソリューションの主な機能
ビジネスの効果
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
カタログ
NXの機械設計ソリューションの技術的機能については下記の資料をご覧ください。
NXをビジネスに取り入れて成功しているユーザ事例をご覧ください。
More Information
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.