NX図面作成ソフトウェアは、設計図面や技術図面の作成および管理を自動化する包括的なCADツールセットを提供します。これらのツールは、他のNXソリューションとシームレスに統合されており、エンジニアはさまざまな規格に準拠した設計図面を作成、管理することができます。ワークフロー指向の直感的なインターフェースにより、規格に完全に準拠した高品質の詳細図や組立図を効率的に作成できます。
NXの図面作成機能では、詳細なソリッドモデルの図面を迅速かつ高精度で作成できるだけでなく、関連する詳細図や組立図との整合性も維持できます。寸法には関連性があるため、製図環境またはモデルから直接、設計変更を処理できます。図面ビューは自動的に更新およびレンダリングされて、変更が反映されます。これにより、設計部門は誤りのない詳細図や組立図を製造部門にリリースすることができます。
NX DraftingPlusは、高度な2D設計機能と図面作成機能をシームレスにNXに統合する付加価値のあるモジュールです。NX DraftingPlusを追加すると、NXだけですべてを実行できるようになり、別の2Dソリューションが不要になります。NX DraftingPlusの詳細については、このページの右側にあるリンクを参照してください。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.