インダストリアル・デザイナは、新しいコンセプトを形にして表し、そのアイデアを他の関係者に提示するための柔軟で正確なツールを必要としています。また、インダストリアル・デザイナは、その形状やスタイリングのデータを、そのモデルの材質や仕上げといった情報と共に、顧客の利用環境も考慮して決定を仰がなければなりません。一方、マーケティング部門や販売部門は製品の訴求点を決定してプロモーション戦略を立てる必要性から、早い段階でコンセプト・イメージを検討したいと考えています。つまり、ビジュアライゼーションこそがすべての設計プロセスの要となるのです。
NXは、コンセプトの検討プロセスに関わるすべての関係者にとって便利で有益なリアルタイムのビジュアライゼーション機能と高度なレンダリング機能を提供します。NXなら、コンセプトを正確かつ迅速に形にすることができ、しかも下流プロセスにおいてもそのデータの完全性を維持します。シーンとライティングを設定し、材質とテクスチャを割り当て、遠近感を設定し、環境や特殊効果を選択して、コンセプトをすばやく表現することができます。作成した高品質画像は、製品のプロトタイプ作成やマーケティング用のビジュアル・イメージ、または優れたコミュニケーション・ツールとして使用することができます。さらに、アルゴリズムを追加して画像をレンダリングすれば、製品のコンセプトデータは、まさに「リアルな製品」へと変わります。

NX Visualizeは、高品質の画像を迅速に作成するためのさまざまな方法と制御オプションを提供します。標準のテンプレートまたはドラッグ&ドロップ方式でカスタマイズしたテンプレートを使用して、各種の材質、テクスチャ、仕上げ、照明などを設定し、効果をリアルタイムで確認することができます。また、NX Shape Studioの「ショールーム」などのあらかじめ定義された環境、またはユーザが定義した環境を使用して、製品のプレゼンテーション用に美しい3D環境を作成することもできます。さらに、前景と背景に霧、雪、デプスキュー、雲、グラデーション・カラー、またはインポートした背景画像などの特殊な視覚効果を使用することもできます。ダイナミック・レンダリングは、実世界の環境パラメータを模したリアルタイムの解析に効果的なツールであり、最終的なモデルを作成する前に形状やスタイルを評価するための確かな環境を提供します。

製品コンセプトを正確でフォトリアリスティックな画像へと変換するときにNX Renderの広範なツールを使用すると、アニメーション付きのバーチャルな環境を確認しながら、設計の美しさをさらに高めることができます。NXには高度なレンダリング・アルゴリズムが採用されているため、光と影、透明度、遠近感、アンチエイリアシング、ラジオシティといった実世界の複雑な特性を完全に制御することができます。また、画像をインポートして、壁、前景、背景、デカール、パターンとして使用することもできます。さらに、手書きや鉛筆、インクを使った描画、点描画、絵画などの手法を模倣した芸術的なレンダリングも可能です。これらの機能は、デザイナが最終的な外観を示すのではなく、コンセプトのスタイリングや「見た目の雰囲気」を伝えたい場合に使用することができます。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.