リバース・エンジニアリング機能群により、デザインから製造のどのプロセス段階にあっても、物理的なコンポーネントから3DのCADモデルを作成できます。このアプローチを使えば、設計データを物理モデルのデータとを迅速に比較できるだけでなく、物理モデルとデジタルモデル間のスムーズな移行が可能になります。また、従来のCADシステムと比べて短時間でジオメトリを作成することができます。
Imagewareを使用すると、CAD情報のまったくない物理的なコンポーネントをCAD/CAMシステムに取り込んで、以降の設計や解析に役立てることができます。ImagewareのPoint Porcessingモジュールを使用すると、ノイズの削除、サンプリング、フィルタリング、マージ、断面抽出、オフセット、点群の投影、点群の抽出、重要なフィーチャやエッジの寸法計測などが行えます。ImagewareのPoint Processingモジュールは、最近の光学式スキャナで捕捉できる何百万から何千万もの点群の処理に威力を発揮します。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.