NX Shape Studioは、インダストリアル・デザイナがコンセプトモデリングの段階で形状を作成し、十分な検討を実施する為に必要な自由度と正確さを提供するインダストリアル・デザインとスタイリングのためのソリューションです。NX Shape Studioは、カーブベースのモデリング、サーフェスベースのモデリング手法などをシームレスに統合する最先端のツールを提供します。また、使い易いツール・ボックスをはじめ、ドラッグ&ドロップ方式のテンプレートやダイナミックに構造を作成できる柔軟なツールなど、さまざまなデザイン案を迅速かつ簡単に作成、評価できるとともに、リアルタイムのビジュアル・フィードバックが得られます。さらに、データの連想性が下流プロセスにおいても維持されるため、変更が生じた場合にもデータの完全性が維持されます。
NX Shape Studioでは、ほぼすべてのアプローチ、モデリング手法を利用することができます。例えば、カーブをベースにした標準的なパラメトリックの設計手法でモデリングを開始し、次に輪郭の作成やエルゴノミクスの要素の統合にフリーフォーム手法を利用するといったことも可能となります。あるいは、詳細な定義をしないままモデリングを開始して、後からジオメトリの拘束条件を追加するといったことも可能です。3D曲線のダイナミックなマッピング機能を使用すれば、詳細デザイン、設計のジオメトリをフリーフォーム形状の上に迅速に作成できます。また、あらかじめ組み合わせた断面とガイド曲線を編集しながら、その結果を確認しながらサーフェスを作成、編集することもできます。
モデルのデータはすべて、下流プロセスに直接転送することができます。また、変更が生じた場合も、データの連想性を完全に維持するデータベースによって、エンジニアリング設計、アセンブリ、製図、シミュレーション、製造などの関連アプリケーションが自動的にその変更をデータに反映します。

NX Shape Studioのモデリング・ツールセットには、サーフェスの編集とブレンディングのためのコントロール機能がいくつも搭載されています。インダストリアル・デザイナは、曲線を伸ばしたり、曲げたり、ひねったりして、サーフェス形状を簡単に変更することができます。さらに、スライダ制御によるリアルタイムなダイナミック表示によって、形状の変更を簡単かつ高精度に行うことができます。また、クラスBサーフェスの作成、編集も、サーフェス上の点や曲げなどの形状特性を指定するだけですばやく実行することができます。ブレンディング機能についても、エッジに設定した拘束条件を維持しながら、複数のサーフェスとソリッド・フェースをブレンドすることができます。いずれの機能も使い易く、操作の結果がダイナミックに表示されます。
NX Shape Studioでは、選択したサーフェスを変更しても、ひとつまたは複数の参照オブジェクトとの数学的な連続性が維持できます。このダイナミック・ツールを使用すると、サーフェス同士またはエッジ同士のギャップを埋めることができます。さらに、オプションを選択して、位置的な連続性からG3連続性まで連続性の種類を指定することができます。また、ベース・ジオメトリに後から変更を加えても、完全な関連性が維持されるため、サーフェス同士の連続性が維持されます。曲線やサーフェスといったジオメトリのスタイルは、通過点や制御点を編集するだけで変更することができます。こうした広範な機能により、デザイナは、操作による影響範囲を制限することも含め、操作が与える全体的な影響を自身でコントロールすることができます。この場合も、操作の結果がリアルタイムで表示されるため、その影響を確認しながら作業を進めることができます。
NX Shape Studioに搭載されている解析ツールを使用すると、「完璧な」クラスAサーフェス・モデルをはじめ、製品モデルを詳細に解析することができます。サーフェスやカーブに対して様々な解析/測定オプションやビジュアライゼーション・オプションを適用すると、ジオメトリの操作中であっても、偏差、曲率、曲率変化率、サーフェスの滑らかさが解析され、即座にフィードバックされます。こうした高精度の解析ツールを適用すれば、設計全体を検証できることに加えて、エンジニアリングと製造の観点から設計の製造性とフィージビリティを保証することができます。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.