製品開発のアプローチが部門ごとにバラバラだと、製品の市場投入期間の短縮に多くは望めません。インダストリアル・デザインと機械設計のアプローチが違うためにデータ変換ができないといった問題は多くの企業で当たり前になっています。サーフェスの連続性が失われ、形状が変わり、スタイリストが最も大切にしていたニュアンスまでもが消えてなくなります。このアプローチの違いがもたらす障害から、インダストリアル・デザインとスタイリングの機能を製品開発プロセス全体の一部として統合することが重要であることが分かります。
NXのインダストリアル・デザイン&スタイリング・ツールは、NXの製品ライフサイクル管理(PLM)ソリューションというより大きな統合環境の一部として組み込まれています。NXは、高度でありながら使い易いインダストリアル・デザイン機能を提供する一方で、コンセプトから製造に至るまでの製品開発をひとつの統合環境の中で行えるようにします。NXの統合ソリューションは、互換性やデータ損失などの問題を解消するだけでなく、複数のシステムの習得や維持にかかるコストを不要にします。インダストリアル・デザイナはアイデアを自由に表現できる一方で、製品定義に関わる他の部門とは高いレベルのコラボレーションを実現、プロセスの完全な統合性を維持できます。製品開発ライフサイクルにおいて、スタイリング、エンジニアリング、パッケージング、製造部門が協業すれば、変更が生じたときも、インダストリアル・デザイナはスタイリングの完全性に与える影響を十分に把握した上でその変更を実施できるようになります。

各種プロセスの統合を可能にするNXは、インダストリアル・デザインとエンジニアリングを密接に統合するだけではありません。製品品質の向上やコストの管理、製品の市場投入短縮などを可能にする基盤としての役割を果たします。データの完全性の維持に悩むことがなくなり、開発プロセス全体でスムーズなコラボレーションが可能となり、すべての関係者がツールの使い分けではなく、自分の業務に集中することができます。コンセプトを精密なサーフェス・モデルにすばやく変換して製品を定義するだけでなく、すべての関係者が製品の定義を迅速に検討して即時に意見をまとめたり、さまざまなバリエーションの検証を実行することができます。
この製品定義は柔軟に変更可能であるため、設計、エンジニアリング、製造、その他の全プロセス、サプライチェーンのすべてにわたってコミュニケーションが促進されます。すべてのデータの関連性が完全に維持されるため、一部のデータを変更すると、関連するアプリケーションが自動的に設計を更新し、その変更が反映されます。NXは、融通の利かない従来のCADシステムの枠組みに縛られていたインダストリアル・デザイナの自由を完全に開放します。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.