「スタイリッシュ」という言葉は、基本的な形状や全体的な印象で人を魅了するユニークで特徴的な自動車のデザインを表現する言葉としてよく使われます。しかし、美しい自動車のスタイリングの裏側には、設計から製造に至るあらゆるプロセスにおいて高度な専門性が要求される領域があります。自動車のボディとインテリアをデザインするスタイリストは、自由な発想と同時に、最高レベルの幾何学的正確さも求められる専門職の代表例と言えます。オリジナリティ、止むことのない競争、高度化する技術、増え続ける安全規定など、現在の環境はスタイリストにビジョンと技術的正確さの両方を求めています。そのため、スタイリストには創造性を高めると同時に、製造可能な設計データを創成することを可能にするツールが必要とされています。
自動車のデザインとスタイリング用のNXはその柔軟なアプローチによって、サーフェスの連続性を維持しながらアーティスティックな要素を最大限に高めます。美的要件を優先するフリーフォーム・スタイリングから、「完璧」なクラスAモデリング、製造用ツールの開発、サプライヤとの連携に至るまで、NXは高度な3Dサーフェスとソリッド・モデリング、自由な自動車デザインのための最高のソリューションを提供します。

NXでは、コンセプトデザインからG3レベルの連続性を維持したサーフェシング、さらにはその後工程に至る形状定義プロセス全体にわたって、自動車のスタイリスト自身が形状をコントロール、デザイン意図を維持できます。スタイリストは、複雑なサーフェス形状を作成し、リアルタイムに操作、解析しながら、ダイナミックなフィードバックを得ることができます。このフィードバック機能により、エンジニアリングや製造など、自動車設計プロセスに携わるすべての関係者は、最新の情報を入手して最終的なデザイン決定に注力することができます。また、柔軟なモデリング、評価、ビジュアライゼーション機能群が連想性を持ったデータベース上で利用できるため、スタイリング作業の結果が単に次の工程に投げ込まれ、スタイリングの意図が誤解されたり、誤って扱われたりすることがありません。
CADのエンジニアリング機能と完全に統合したスタイリング・ソリューションの導入を躊躇してきた自動車のスタイリストやデザイナにとって、美的な要素を最大限に引き出せるNXの直感的なフロントエンド・ツールは、まさに最高のツールです。NXには、高度なパラメトリック・サーフェスの作成と修正機能など、他のインダストリアル・デザイン・パッケージにはないツールも提供されています。パラメトリック・サーフェスを簡単に修正できるため、時間の節約と繰り返しのデザイン作業によるデザイン開発のさらなる促進、そして下流プロセスへのデータの簡単な引渡しが可能になります。これによって、エンジニアリングや製造においても、最初からバーチャル・プロトタイプを使ってフィージビリティ・スタディを行うことができるため、物理的なプロトタイプモデルの製作点数を減らすことができます。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.