製造企業は、今までよりも短時間で革新的な製品を開発すると同時に、高い品質も維持しなければならないというプレッシャーにますますさらされています。 成熟した高機能な3D CAD技術を利用している多くの企業でさえ、設計プロセスを大幅に向上させることができていません。また、コストやサイクルタイムの削減といった利益を受けられずにいます。
製品開発の変革は設計プロセスから始まります。これにより、シミュレーション、解析から、工作機械設計、製造、組立、保守、サービスとサポートまで、製品ライフサイクル全体を活性化することができます。
シーメンスPLMソフトウェアのNXは、企業の製品ライフサイクルの変革を支援する次世代の設計ツールと技術を提供します。 最先端の設計ツールは、一元的に管理された環境で設計と商品化のためのその他の分野を完全に統合し、開発過程全体で機能します。
NXは優れた能力、豊富な機能、柔軟性、および生産性を提供する設計ツールです。 パラメトリックモデリングとヒストリフリー・モデルを統合した革新的なシンクロナス・テクノロジとマルチCADに対応したアセンブリ設計するためのNXのアクティブ・モックアップによって、NXはスピード、パフォーマンス、および使いやすさの新しい標準となる画期的な技術を提供します。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.