イノベーションの創出をかつてない速さで実現
シーメンスPLMソフトウェアが提供するシンクロナス・テクノロジは、製品ライフサイクルの全関係者を結び付けます。制限を設けることなく関係者全員を結び付けて、関係者間に自由な調整力をもたらします。これこそ、シンクロナス・テクノロジが設計プロセスを最大で100倍高速化させてイノベーションの創出を加速化させる原動力なのです。
シンクロナス・テクノロジでは、ヒストリ型(拘束駆動)とノンヒストリ型のモデリング手法の選択を迫られることがありません。モデルの再利用においても、高度なモデリングの知識はもう必要ありません。さらに、マルチCADシステムのデータの取り扱いにも悩む必要はありません。
デジタル製品開発の常識を打ち破るシンクロナス・テクノロジの導入をぜひご検討ください。シンクロナス・テクノロジの詳細については、デモやプレスリリースでも解説しています。
シンクロナス・テクノロジについてユーザの方々がどのように言っているかご覧ください。モデリングソフトウェアを使用したSummit Tool、KeyOx、Alloyのお客様の声をお聞きください。
シンクロナステクノロジを使うことで、1.アセンブリをいかに素早く作成・検証できるか、2.他人が作成したモデルでもいかに簡単に編集できるか、3.他CADのデータを取り込んで簡単に編集して、また元のCADデータ形式に戻すことができるか、をご覧ください。
CAD業界アナリスト Evan Yares氏
「シーメンスPLMソフトウェアが提供するシンクロナス・テクノロジのソルバーは、ノンヒストリ型とヒストリ型の拘束条件を同時に処理することによって、ヒストリ型CADプログラムで悩みの種であった作成順序への依存性が解消しました。このソルバーは履歴ツリーを使用する代わりに、ユーザ定義の拘束条件を対象のサーフェスに関連付けたグループとして保持します。このテクノロジの登場は今後のCAD業界の方向性を大きく変える変換点となったと確信しています。別に目新しいものはないと言う人がいても騙されてはいけません。シンクロナス・テクノロジは本当にすごい技術なのですから。」
CPDA Comprehensive White Paper
The paper notes that this technology brings a dramatic change to the CAD world and sets a milestone event in the history of digital product development. (free, registration required)
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)