ソフトウェア&テクノロジ・パートナーは、複数のテクノロジ・オプションを使用して当社の製品と関わります。これらは、プログラムの中で次の専門分野に分類されています。インターフェイス、オープン、およびファウンデーション
業界標準およびその他の独自仕様でないインターフェイスを使用して結び付けられる補完的なソフトウェア、ハードウェア、IT周辺機器および製造ツール。
当社のレベル・プレイング・フィールド・コンポーネント製品、PLM Components(Parasolid、JT Open、PLM Vis、PLM XML SDK)のいずれかを使用するソフトウェア・アプリケーション。
緊密な統合のために当社のAPIおよびSOAテクノロジを使用する製品。
ソフトウェアおよびテクノロジ・パートナーは、補完的なまたは相互運用可能な製品を開発し販売するために役立つ、さまざまなメリットを享受できます。メリットは分野によって異なり、次のようなものが含まれます。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.