ソフトウェアおよびテクノロジ・パートナーは、オープンなシーメンスPLMプラットフォームを活用して、広範なアプリケーション、製品、およびテクノロジを1つにまとめることで、生産性を強化します。
ソフトウェアおよびテクノロジ・パートナー・プログラムによって、次のことが可能になります。
• アプリケーションの相互運用性
• テクノロジの統合
• インフラストラクチャの互換性
最も成功しているグローバル・イノベーション・ネットワークにはオープンなPLMプラットフォームが導入されていると当社は考えます。当社はオープン化への取り組みを通じて、ソフトウェアや技術系の企業に、当社との連携により最善のPLMソリューションを実現する貴重なチャンスをご提供します。
ソフトウェアおよびテクノロジ・パートナーは、当社が提供するサービスを拡張し強化する製品を提供します。パートナーの製品によって次のようなものが提供され、生産性を強化できます。
• 全面的なソリューション
• クラス最高のアプリケーション
• 既存のITインフラストラクチャを活用する機能
• 組織内および組織を超えた相互運用性
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.