納期短縮、コスト削減など、中堅・中小規模の企業ではまさしく死活問題の課題をいかに克服するか? Velocity Seriesでは「必要十分」なPLMを提案します。必要最低限のところからスタートして徐々に進化させることで、少ない導入/運用コストで最大限の効果を発揮することができます。
日本での掲載記事
スペシャル・トピック
Femapでの単品部品の解析のデモ

Femapでの解析モデルの作成方法のデモです。Femapでは容易な操作手順で境界条件を設定し、メッシュ作成し、解析を行うことができます。また、CADに戻ることなくFemapで形状を変更でき、解析モデルも追従します。
Femapでのアセンブリ部品の解析のデモ

3つの部品で構成されるアセンブリ部品の解析のデモです。NX Nastranの接着/接触の機能を使用できる解析モデルが、容易に作成できます。
Femapでの中立面モデルの解析のデモ

Femapで中立面モデルを作成する手順です。もとの板厚をシェル要素の板厚に割り当てることが可能です。結果表示の時は、シェル要素のトップとボトムの結果を同時に表示することもできます。
Femapでの孔あき平板の解析のデモ

1/4モデルでの解析のデモです。メッシュサイズを容易に変更して、応力値がどのように変化するかがご覧いただけます。
Solid Edge 100倍速設計最前線 (アセンブリ設計編)

ST4なら3次元モデルにも、2次元スケッチ同様に幾何拘束を追加。このほかアセンブリの自動拘束や2次元図面とライブセクションの融合など見所満載!
Solid Edge 100倍速設計最前線 (コラボレーション編)

Solid EdgeとTeamcenterの組み合わせで、他CADのデータもそのままSolid Edgeに組み込み可能!マルチCADのコラボレーションの世界が一層広がります。
Solid Edge 100倍速設計最前線 (シミュレーション編)

Solid Edgeに組み込まれた本格CAE、Solid EdgeSimulation. シェル要素とソリッド要素も簡単に組み合わせられるので、板金を含んだアセンブリの解析の精度・速度が大幅に向上します。
Solid Edge 100倍速設計最前線 (図面編)

従来から高い評価を頂いているSolid Edgeの図面機能がさらに進化。図面を描く人の立場に立って、「かゆい所に手が届く」機能が満載です。
Solid Edge with Synchronous Technology ~2D寸法を3D駆動寸法へ

2次元図面から3次元モデルに取り込んだ寸法をパラメトリック編集に使えます。
Solid Edge with Synchronous Technology ~シミュレーション

Solid Edge Simulationでは、Solid Edgeの環境で有限要素解析ができます。
Solid Edge with Synchronous Technology ~アセンブリでの解析

Solid Edge Simulationでは、Solid Edgeの環境で有限要素解析ができます。アセンブリにも対応しています。
Solid Edge with Synchronous Technology ~形状編集と解析

CADに組み込まれた解析ですから、モデル形状の修正と繰り返し解析が自由自在に行えます。
Solid Edge with Synchronous Technology ~ライブ断面

3Dモデルのどこにでも断面を作成し、その断面で3D編集ができます。
Solid Edge with Synchronous Technology ~ライブセクション編集

3Dモデルのどこにでも断面を作成し、その断面で3D編集ができます。
Solid Edge with Synchronous Technology ~スケッチでの編集

ノンヒストリでありながら、3D形状を作成したときに使った2Dスケッチでモデルを変形できます。
Solid Edge with Synchronous Technology ~シートメタル(S)

定評のシートメタルにいよいよシンクロナス・テクノロジ版が登場。
Solid Edge with Synchronous Technology ~シートメタル

定評のシートメタルにいよいよシンクロナス・テクノロジ版が登場。コマンドレスで自在にモデリング。
Solid Edge with Synchronous Technology ~シートメタル編集

シンクロナス・テクノロジでますます自由度が向上した板金設計。
Solid Edge with Synchronous Technology ~シートメタル_インポートデータ

外部から取り込んだデータでもSolid Edgeでは板金部品として編集することができます。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.