シミュレーションのトレンドとして、CAD連携(マルチCAD対応、使い勝手)、大規模解析対応(高速ソルバー、並列処理など)、複合領域解析対応(解析データの相互連携、マルチソルバー対応)の重要性にますます注目が集まっています。シーメンスPLMでは、これらトレンドに対応できる製品を開発・提供しています。
日本での掲載記事
スペシャル・トピック
2Dローカル再メッシュのデモ

全体のメッシュを再作成することなく、必要な部分のみメッシュを再作成することができます。選択した要素に対し、サイズもしくは係数で大きさを指定することができます。
アセンブリFEMのデモ

解析モデルで、CADと同様なアセンブリを作成することが可能です。メッシュモデルをコンポーネントとして扱い、1つのメッシュモデルをアセンブリ内の複数の箇所で使用できます。CADアセンブリモデルの変更にも、FEMモデルが追従します。
ステッチ(縫合)自動再実行のデモ

中立面を作成した解析で良く行わる作業に面の縫合があります。NXでは一度行ったステッチ(縫合)は、CAD形状が変更された際に、自動的に再実行されます。解析モデルの再作成の時間が短縮できます。
メッシュから新規フェース作成のデモ

CAD形状を持たない解析モデル(FEMモデル)から、新規のフェースを作成することが可能です。作成したフェースを利用して、解析モデルを変更して新たな解析に利用することができます。
弾性体を含んだ機構解析のデモ

NXでは、機構解析に弾性体を組み込むことが可能です。剛体だけの機構解析では確認できなかった挙動を解析することができます。
シンクロナスによる流体領域作成のデモ

NXでは、シンクロナス・テクノロジを使用して容易に流体領域のボリュームを作成することができます。2つのケースを足し合わせ、シンクロナスの「フェースを削除」コマンドを使用すると、閉じられたボリュームが簡単に取り出せます。
解析モデルの設計変更への追従のデモ

NXでは、シンクロナス・テクノロジを使用して容易に設計変更を行うことができます。既に作成してある解析モデルは、この設計変更に対して追従し、再度初めから解析モデル作成する必要はありません。色々な設計検討とその解析を短時間で行うことができます。
ラッピングによる流体領域作成のデモ

NXでは、サーフェイスラッピングと言う技術を用いて、流体領域を作成することができます。サーフェイスラッピングでは、物を包む様に、指定した解像度以下の小さな形状を取り去るような形で、空間ボリュームが容易に取り出せます。
NXで解析手順のデモ

簡単なモデルを使用したNXでの解析手順をAVIにしました。ヘルプのチュートリアルにある例題と同じ解析です。初めでNXで解析を行う方はこちらのAVIをご参考にして頂きたいと思います。
接着/接触を含む解析のデモ

3つの部品で構成されるアセンブリの解析です。NXの優れた機能である、接着および接触を使用した解析モデルの作成手順のAVIです。解析モデルの作成方法の参考しして下さい。
中立面モデル作成のデモ

薄板製品を中立面モデルで解析する手順のデモです。NXでは元の板厚を解析モデルに割り当てることができ、形状変更に対しても解析モデルが追従していくことがご覧いただけます。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.