シーメンスPLMソフトウェアのミッションは、数多くの企業と協働して、豊富なアイデアを価値ある製品に変えるオープン・ソリューションを提供することです。これらのオープン・ソリューションは、企業にイノベーション・プロセスの変革をもたらし、製品ライフサイクル全体にわたって製品価値を最大化します。
シーメンスPLMソフトウェアは、さまざまな業界の世界有数のメーカーに 製品ライフサイクル管理(PLM)ソリューションを長年にわたって提供しています。事実、40年以上もの間、「お客様の期待を決して裏切らない」ソリューションを提供しています。
PLMは、組織や企業が製品の概念設計から廃棄までの製品ライフサイクル全体をデジタルで管理し、製品からより高い事業価値を生み出します。 それは価値の実現を強力に推進します。 シーメンスPLMソフトウェアはPLM業界のリーダーであり、企業のイノベーション・プロセスの変革を次のようにサポートします。
一例として、世界で最も著名なハイテク企業の1つが新製品の開発にシーメンスPLMソフトウェアを使用し、設計のサイクルタイムを50%に短縮しました。また、ある最大手航空機メーカーはシーメンスPLMソフトウェアの活用により、航空機の販売/製造方法を見直すことで、10分の1のコスト、半分の納期を実現しています。 他に自動車、コンシューマ/パッケージ製品、ライフサイエンス、小売、アパレル、造船などの業界でも、シーメンスPLMソフトウェアは画期的な成果を生み出しています。
右側のリストから業界を選択し、お客様の主要な事業課題の解決に、シーメンスPLMソフトウェアの確かな業界知識と経験がどのように役立っているかをご覧ください。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.