PLMは、今日のグローバルなビジネス環境の中でイノベーションを武器に戦おうとする企業にとって欠かせないソリューションになってきました。イノベーティブな製品を提供し、イノベーティブなプロセスを遂行していくには、安全で拡張性のある環境に自社のシステムとサプライヤのシステムを接続し、これを通してコラボレーションとデータ交換を促進していくことが重要です。この接続環境を構築するには、自社のIT部門とサプライヤはオープンなソリューションを活用することです。企業の目標は、既存のシステムやデータを無駄にすることなく活用し、その分、将来の新しい開発に備えて投資を確保しておくことです。情報を簡単に連結して交換できるシステムは企業の内外に必要です。
シーメンスPLMソフトウェアの顧客はオープン性を求めて、次のように語っています。
PLMソリューションを使用して上記のようなニーズに応えるには、オープンなビジネス・プラクティスとオープンなテクノロジが必要です。PLM Openの5つのオープン性がこのニーズに応えます。すなわち、オープンなビジネス・モデル、オープンなデータ・モデル、オープン・アーキテクチャ、オープン・アプリケーション、そしてイノベーションのためのオープンなコミュニケーションです。
オープンなビジネス・モデル:オープン戦略の基本は、オープンなビジネス・モデルを構築することです。しかし、オープン・テクノロジーと言っても、法的な取り決めやビジネス・プラクティスで使用制限がかかっていたのでは効果がありません。シーメンスPLMソフトウェアはオープンなビジネス・モデルに取り組んでいますが、その一例がPLM Componentsの製品ファミリです。この製品ファミリには、業界で最も広く利用されているソフトウェア・コンポーネントやソフトウェア開発ツールキットをはじめ、こうしたオープン・ソリューションを支持・推進することを目的とした業界イニシアチブ(取り組み)も含まれています。シーメンスPLMソフトウェアの競合企業も含め、世界中の数多くのCAD、CAM、CAE、PLMデベロッパが自社のアプリケーション機能の実装にPLM Componentsの製品に頼っているのです。
オープンなデータ・モデル:シーメンスPLMソフトウェアは、データは所有して管理できなければならないと考えています。何も公開しなかったり、ときには暗号化したり、または独自のシステムにしかデータを置けなかったり、はたまたアクセスや再利用を防止してデータを永遠に眠らせるような他のPLMベンダーとは大きく違います。オープンなデータ・モデルはシステムの相互運用性を可能にして、企業とバリューチェーンをひとつにつなげるものです。シーメンスPLMソフトウェアのオープンなデータ・モデルには次のような製品があります。
オープン・アーキテクチャ:オープンなデータ・モデルの上位に構築されるのがオープン・アーキテクチャです。オープン・アーキテクチャは他社製のシステムや旧式のシステムとの統合を可能にします。シーメンスPLMソフトウェアの製品は、顧客固有の業務システムや業界固有のアプリケーションとも統合することができます。
オープン・アプリケーション:オープン・アプリケーションは、ユーザが使い慣れた プログラミング・ツールやカスタマイズ・ツールを使用して、企業特有のニーズを満たすソリューションを拡張・作成することができます。この例を次に紹介します。
イノベーションのためのオープンなコミュニケーション:シーメンスPLMソフトウェアは顧客重視のビジネス・モデルを貫き、トップ・レベルのイノベーションの創出を支援するオープン・コミュニティを主導しています。その例を次に紹介します。
これら5つのオープン性の上にPLMシステムを構築すれば、シームレスな相互運用性、データ共有を推進するクラス最高の環境を作ることができます。シーメンスPLMソフトウェアのオープンなPLMテクノロジを使用してビジネスの成長とイノベーションの創出を加速化させると同時に、競争優位性をもたらすテクノロジ、人、プロセス、インフラに有効に投資しましょう。オープン性は、企業のニーズを満たし、グローバルなビジネス環境で勝ち抜くためのベスト・アプリケーションを選択する際のキーワードです。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.