Le aziende di medie dimensioni possono ottimizzare la loro capacità innovativa, sviluppando una strategia di gestione del ciclo di vita dei prodotti, implementabile velocemente e focalizzata sulla velocità di introduzione dei prodotti sul mercato. Il PLM è un’efficace strategia di business basata sull’accesso condiviso a una singola fonte di conoscenze, dati e processi legati ai prodotti di un'azienda. Grazie a questa strategia l’azienda può aumentare il tasso di innovazione e regolare la velocità di evoluzione dei prodotti. Come si può trasformare il processo di innovazione in modo che queste sfide diventino vantaggi e la vostra strategia di gestione del ciclo di vita dei prodotti rispecchi le best practice che contraddistinguono i processi produttivi più efficaci al mondo
Il portafoglio Velocity Series™ offre un ambiente di progettazione digitale che favorisce l’innovazione attraverso l’implementazione di processi preconfigurati basati sulle best practice di settore. Questo si traduce in un’implementazione rapida a costi ridotti.
Questo portafoglio è studiato specificamente per chi si occupa di ingegnerizzazione :
La vostra azienda ha risorse informatiche e di formazione limitate?
La vostra azienda opera all’interno della supply chain di un OEM?
Forse il vostro gruppo di lavoro non ha alcuna documentazione dei processi.
Lavorate con strumenti di fornitori differenti per la progettazione e produzione di uno stesso processo?
State cercando di passare dalla progettazione in 2D al 3D?
La ricerca di Siemens PLM Software ha individuato chiaramente le esigenze delle aziende manifatturiere nel segmento del medio mercato. L’annuncio di Velocity Series™ dimostra il chiaro impegno di Siemens PLM Software nel fornire soluzioni alle piccole e medie imprese con un chiaro percorso di crescita e scalabilità per il futuro, che non trova paragoni nelle offerte della concorrenza rivolte alle PMI
- Monica Schnitger, Senior VP, Market Analysis Daratech, Inc.
Qualunque siano le sfide che dovete affrontare, Velocity Series™ è la soluzione ideale a questi problemi e offre numerosi vantaggi ad aziende manifatturiere di medie dimensioni o gruppi di lavoro ben definiti all’interno di grandi organizzazioni..
Velocity Series™ è una suite completa di soluzioni modulari e integrate ritagliata sulle esigenze di gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM) delle piccole e medie imprese. Costituita da una famiglia preconfigurata di soluzioni software per lo sviluppo prodotto, l’analisi e la gestione dei dati digitali, Velocity Series™ sfrutta le best practice del settore per garantire importanti semplificazioni in termini di facilità d’uso e implementazione. Le aziende manifatturiere di medie dimensioni possono sfruttare la potenza di Velocity Series™ per trasformare il loro processo di innovazione mantenendo al contempo costi di gestione contenuti. Inoltre, tutti i prodotti Velocity Series™ sono completamente scalabili fino alla serie completa di prodotti di punta del portafoglio PLM di Siemens. Ogni modulo presenta un’interfaccia utente intuitiva organizzata per compiti, che permette di ridurre i tempi di formazione, di avere processi più produttivi e di accelerare l’adozione del sistema. Infine, tutti gli applicativi sono basati sulla piattaforma Microsoft Windows, che garantisce una facile integrazione nell’architettura IT esistente, riducendo al minimo i costi di assistenza e assicurando la massima facilità d’uso
Il portafoglio comprende:
Femap, applicativo di modellazione a elementi finiti pre- e post-processor contraddistinto da una stretta integrazione con Nastran, il risolutore CAE più completo e apprezzato del settore
CAM Express , applicazione completa per la programmazione di controlli numerici (CN)
Solid Edge , software CAD 3D tecnicamente affidabile soluzione di riferimento nel settore CAD per la progettazione
Teamcenter Express , soluzione per la gestione collaborativa dei dati di prodotto, preconfigurata e semplice da usare e implementare
Partendo dalla constatazione che non tutte le aziende sono uguali, l’offerta Velocity Series™ è disponibile per singoli moduli o come suite integrata, il che permette all’azienda di passare, in qualsiasi momento,alla versione completa delle soluzioni PLM di Siemens. Che si acquisti uno o tutti i componenti, il portafoglio offre flessibilità immediata e un percorso di crescita prestabilito a funzionalità avanzate, in base alle esigenze di evoluzione operative e organizzative. Questa soluzione dai costi contenuti, offre alle aziende manifatturiere di medie dimensioni hanno un punto di accesso agevolato al PLM, e notevole ritorno sull’investimento.
Via Gaetano Crespi 12
Milano 20134
Italy
(Tel): +39.02.210571
Share this page through any of the following channels.