Teamcenter Express Version 5.3 aumenta la produttività delle aziende manifatturiere e la capacità di portare a compimento i loro progetti dalla progettazione alla produzione nei tempi e nei costi stabiliti, grazie al supporto degli standard Teamcenter e Microsoft più recenti, a numerose migliorie all’interfaccia utente, a integrazioni desktop avanzate e al potenziamento delle funzionalità di schedulazione dei processi. Queste migliorie portano maggiore produttività e redditività nella gestione delle attività quotidiane dalla progettazione alla produzione, direttamente dal desktop di ciascun utente e per diversi progetti.
Teamcenter Express Version 5.3 è una configurazione specifica di Teamcenter, la soluzione PLM più diffusa nel settore industriale, che offre il massimo grado di scalabilità e prestazioni a chi utilizza Teamcenter Express, sfruttando tutti i benefici delle ultime novità di Teamcenter 8.3.
“Il rilascio di Teamcenter Express 5.3 sulle ultime piattaforme Teamcenter e Microsoft aggiunge funzionalità importanti a questa soluzione completa per la gestione dei dati,” ha dichiarato Peter A. Bilello, Presidente di CIMdata. “Le migliorie all’interfaccia utente dovrebbero garantire un’esecuzione più efficiente delle attività e dei processi comuni, mentre le integrazioni con applicativi desktop come Microsoft Office 2010 e Adobe Acrobat permetteranno a un numero maggiore di utenti di sfruttare i loro strumenti di office automation abituali per lavorare direttamente su un’unica fonte di dati di prodotto gestiti, ottenendo una collaborazione più efficiente e una riduzione degli errori in produzione.”
Essendo compatibile con le ultime versioni di Microsoft e Teamcenter, Teamcenter Express assicura agli utenti un'implementazione semplice sull'infrastruttura IT già esistente, oltre a prestazioni più elevate e costi di gestione (TCO) inferiori.
L’interfaccia utente è stata aggiornata per aumentarne la conformità agli standard Windows, in modo da garantire una curva di apprendimento più rapida e una maggiore produttività. Ecco alcuni esempi delle migliorie introdotte all’interfaccia utente:
Il modulo Structure Manager, componente standard di Teamcenter Express, è stato migliorato per consentire l’importazione di una distinta parti direttamente da Excel, creando nuovi Item e una nuova struttura di prodotto in Teamcenter Express. Le funzionalità delle BOM sono state migliorate anche con l’aggiunta di annotazioni per le proposte di modifica e la possibilità di approvare o rifiutare selettivamente le annotazioni.
Teamcenter Express Versione 5.3 offre un accesso più ampio a un’unica fonte di dati di prodotto direttamente da applicativi desktop attraverso integrazioni avanzate con Microsoft Office e Adobe Acrobat e una nuova utility per il caricamento in massa di file.
Teamcenter Express V5.3 introduce nuove funzionalità per la schedulazione dei processi che agevolano l’accesso per la revisione dello stato del progetto e funzioni avanzate per la pianificazione di progetto e l’analisi dei costi.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Teamcenter Express Version 5.3 fact sheet provides additional details of the new features and options in Teamcenter.
These demonstrations provide overviews of some of the key new capabilities of Teamcenter Express Version 5.3:
Press Release
Teamcenter Express Version 5.3
Via Gaetano Crespi 12
Milano 20134
Italy
(Tel): +39.02.210571
Share this page through any of the following channels.