Solid Edge Insight™ è basato su Microsoft SharePoint, la principale soluzione per la produttività aziendale che offre funzionalità di gestione delle informazioni, ne semplifica l’accesso e garantisce una più agile collaborazione grazie ad un ambiente e a processi famigliari all’utente,
Solid Edge Insight, disponibile su Microsoft Windows Server Services 3.0 (WSS) e Microsoft Office SharePoint Server 2007 (MOSS), permette di sfruttare il software server già installato e si adatta perfettamente alla strategia IT di ogni azienda. Queste piattaforme forniscono funzionalità evolute di collaborazione e sicurezza per gli utenti di Solid Edge Insight.

Solid Edge Insight gestisce i dati di prodotto distribuiti (inclusi i file e le relative informazioni) in spazi di lavoro organizzati che semplificano la ricerca e il riutilizzo dei dati. Queste informazioni sono protette da specifiche funzionalità di archiviazione, filtri di accesso per ruoli, protezioni a livello di documento e check-in/check-out.
Companies can easily assign roles for each user of product data and establish rule-based access to design documents. A user can be a member of more than one group, and membership can change to suit different projects.

Integrando le procedure di check-in e check-out nei comandi di apertura e chiusura file di Solid Edge, si ha la garanzia che un solo addetto possa apportare modifiche a un progetto, in un dato momento, e si evita ogni eventuale conflitto tra le modifiche da apportare ad un singolo componente. Assembly Pathfinder in Solid Edge fornisce un riscontro continuo e immediato sullo stato dei file, sulla loro disponibilità e sugli addetti che vi stanno lavorando.

I progettisti possono usare un potente strumento di ricerca per trovare velocemente dati di progettazione in base a vari criteri. Attributi, struttura di prodotto e file collegati vengono indicizzati in un server SQL per consentire un accesso veloce, riducendo i tempi di ricerca da qualche minuto a pochi secondi. Inoltre si possono effettuare ricerche testuali evolute per cercare testi specifici all’interno dei documenti di Solid Edge, comprese le note riportate sui disegni.
La funzionalità “where used” aiuta a trovare velocemente tutti i modelli di prodotti e sottoassiemi che contengono un determinato elemento. Questo riscontro veloce consente una valutazione immediata e precisa dell’impatto di ciascuna modifica al progetto.
Con l’avanzamento del progetto, Solid Edge usa la tecnologia Insight per semplificare il controllo delle versioni e delle revisioni di progetto e migliora l’efficienza della collaborazione all’interno del team, indicando esattamente dove sono i documenti più recenti e garantendo che gli utenti stiano utilizzando le revisioni corrette. Quando i progettisti completano il lavoro su parti, assiemi o disegni, Solid Edge archivia (check-in) automaticamente i file e aggiorna i file collegati per riflettere le modifiche.
Revision Manager permette di creare nuove revisioni dei documenti di Solid Edge con un’operazione simile a “Salva con nome”, come primo passo per la creazione di nuovi progetti derivati da progetti esistenti.

Solid Edge Insight semplifica notevolmente il processo di rilascio dei progetti, automatizzando eventi che vengono normalmente gestiti manualmente. Dal pre-rilascio al rilascio, passando per tutte le successive notifiche di modifica, Insight gestisce il processo di progettazione in modo che le modifiche vengano eseguite, verificate e approvate con la massima agilità e precisione
Life Cycle Assistant permette l’evoluzione del processo di rilascio per interi pacchetti di documenti completi (assiemi, parti e disegni), senza utilizzare Solid Edge.
Gli utenti di Insight possono trarre beneficio dalle funzionalità offerte da Microsoft Office SharePoint Server che consentono di implementare flussi di lavoro aggiuntivi a supporto dei processi specifici dell’azienda. Questi flussi di lavoro possono prevedere l’invio automatico di notifiche via mail agli utenti, quando vengono apportate modifiche.

Solid Edge Insight semplifica notevolmente la gestione delle relazioni complesse fra i documenti di progetto, anche in assiemi a livelli multipli con migliaia di componenti. Insight gestisce automaticamente le distinte base che definiscono il prodotto fisico e guidano molti altri processi aziendali. In qualsiasi momento, una distinta accurata può essere generata e salvata in formato XML, per essere integrata nell’ERP e in altri sistemi aziendali.
Solid Edge Insight supporta l’attività offline. Il lavoro di progettazione può procedere anche lavorando fuori sede ; le modifiche verranno applicate automaticamente ai file nelle rispettive locazioni di rete non appena l’utente si riconnetterà a SharePoint.
Solid Edge Insight sfrutta la tecnologia Microsoft .NET per offrire una soluzione di collaborazione semplice ma evoluta, con un portale Web per la visualizzazione dei progetti in 2D e 3D con accesso gestito ai relativi dati. Un plug-in per il Web permette di integrare le funzionalità di visualizzazione di Solid Edge in pagine Web, realizzando una soluzione unica per la visualizzazione di parti, assiemi, disegni e strutture di prodotto con un browser Web standard.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Via Gaetano Crespi 12
Milano 20134
Italy
(Tel): +39.02.210571
Share this page through any of the following channels.