Una gestione efficiente della progettazione è essenziale per rispettare gli obiettivi in termini di time-to-market, qualità e costi. Solid Edge Insight™ unisce le funzioni di gestione della progettazione con gli strumenti CAD di Solid Edge che ingegneri e progettisti usano quotidianamente.
Solid Edge Insight è una soluzione innovativa che integra totalmente funzionalità CAD, di gestione della progettazione e di collaborazione via Web, in un unico strumento di facile implementazione e gestione. Solid Edge Insight abbatte tutti gli ostacoli all’implementazione del PDM, fornendo al tempo stesso tutte le funzionalità essenziali richieste dalle aziende per una gestione efficiente dei dati di progettazione.
Basata sulla piattaforma Microsoft® SharePoint® per garantire facilità d’uso, rapidità di implementazione e costi di gestione ridotti, Solid Edge Insight permette di gestire e sfruttare i dati di progettazione in maniera trasparente, senza interferire con le abituali procedure di lavoro quotidiane.
I responsabili degli uffici di ingegnerizzazione e progettazione possono accedere facilmente a Solid Edge Insight attraverso un portale Web, che consente di recuperare e visualizzare velocemente i dati di progettazione e di gestire le attività di progettazione.
I progettisti che usano Solid Edge beneficiano di un accesso trasparente a Insight™, poiché le funzioni di gestione dei dati sono integrate nelle finestre di dialogo standard di Solid Edge.
Caratteristiche di Solid Edge Insight:
Diversamente dai sistemi tradizionali per la gestione dei dati di prodotto, Solid Edge Insight non è un pacchetto software separato con comandi aggiuntivi e tempi di implementazione lunghi. Insight è parte integrante di Solid Edge, disponibile senza costi aggiuntivi, non richiede alcuna formazione dell’utente e viene implementato nel giro di poche ore invece che mesi o anni.
Via Gaetano Crespi 12
Milano 20134
Italy
(Tel): +39.02.210571
Share this page through any of the following channels.