Solid Edge è una soluzione di progettazione meccanica leader di mercato comprendente strumenti unici per la creazione e la gestione di prototipi digitali 3D. Grazie alle eccezionali funzionalità di modellazione e di gestione dei flussi di lavoro, alla focalizzazione su settori industriali specifici e a un ambiente di gestione della progettazione integrato, Solid Edge costituisce la migliore piattaforma per l'esecuzione di progetti accurati. Gli strumenti di Solid Edge di modellazione e gestione degli assiemi, permettono ai team di progettazione di sviluppare con facilità una vasta gamma di prodotti, da singoli componenti ad assiemi contenenti migliaia di parti. Comandi personalizzati e flussi di lavoro strutturati accelerano lo sviluppo di feature comuni in specifici settori industriali e assicurano il corretto posizionamento e funzionamento dei componenti progettandoli, analizzandoli e modificandoli nell'ambito del modello d'assieme. Con Solid Edge, i prodotti vengono sviluppati nel migliore dei modi, sempre e subito.
Solid Edge è l'unico sistema di progettazione meccanica che combina funzionalità di gestione della progettazione con strumenti di uso quotidiano dei progettisti. Gli utilizzatori di Solid Edge dispongono di una vasta scelta di soluzioni di gestione dei dati di prodotto che gestiscono i progetti non appena questi vengono creati. Strumenti pratici per la gestione della collaborazione aiutano a coordinare meglio le attività dei team di progettazione e annullano gli errori derivanti da problemi di comunicazione.
Sfruttando le soluzioni modulari e integrate della famiglia Solid Edge, sono le prime a beneficiare delle più funzionali innovazioni del CAD, le prime a terminare i propri progetti, le prime sul mercato con prodotti di qualità.
Grazie alle eccezionali funzionalità di modellazione e di gestione dei flussi di lavoro, alla focalizzazione su settori industriali specifici e a un ambiente di gestione della progettazione integrato, Solid Edge costituisce la migliore piattaforma per l'esecuzione di progetti accurati.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Via Gaetano Crespi 12
Milano 20134
Italy
(Tel): +39.02.210571
Share this page through any of the following channels.