Solid Edge XpresRoute semplifica la progettazione di sistemi meccanici con un percorso definito. Un ricco set di strumenti di progettazione aiuta i progettisti a indirizzare e modellare rapidamente le tubazioni all’interno degli assiemi di Solid Edge. Pienamente integrato con Solid Edge, XpresRoute utilizza flussi di lavoro per processi specifici basati su procedure testate e consolidate che funzionano esattamente come vuole l’utente. Con XpresRoute, non solo si accelera il processo di progettazione di componenti che si sviluppano lungo un determinato percorso, ma si ottengono anche distinte materiali più precise e una riduzione dei costi, grazie alla standardizzazione delle parti.
Solid Edge PathXpres permette di definire rapidamente un percorso tridimensionale per il tubo o il cavo senza disegnare alcuna linea. Solid Edge PathXpres genera automaticamente il percorso ideale fra due punti.
Solid Edge OrientXpres è uno strumento interattivo che guida l’utente nel disegno delle linee tridimensionali che definiscono un percorso. Mentre il progettista traccia linee rette o archi, Solid Edge OrientXpres vincola l’orientamento delle linee mantenendole parallele a un asse o a un piano. Si possono usare anche curve 3D per la creazione di tubi, semplificando la raffigurazione di tubazioni flessibili. Diversi segmenti di percorso possono essere associati con la geometria dell’assieme e/o altri segmenti utilizzando le normali relazioni di Solid Edge, ad esempio parallelo, perpendicolare o colineare.
Una volta definito il percorso, il modello solido del sistema di tubazioni o cavi viene costruito lungo il percorso, creando un mockup virtuale preciso. I progettisti possono specificare attributi quali dimensioni, estensioni e finiture delle estremità tramite semplici finestre di dialogo. Per i sistemi di tubazioni, i tubi, i raccordi e i componenti tridimensionali vengono posizionati automaticamente e orientati correttamente al momento della popolazione. Tutti i componenti sono completamente associativi e vengono aggiornati insieme alle parti a cui sono collegati. Quando il modello dell’assieme viene modificato, tubi e cavi vengono adattati automaticamente alle modifiche di progetto.
Via Gaetano Crespi 12
Milano 20134
Italy
(Tel): +39.02.210571
Share this page through any of the following channels.