Solid Edge Wire Harness Design è un ambiente dedicato che mette a disposizione processi specifici per la creazione, l’instradamento e l’organizzazione di fili, cavi e fasci in un assieme di Solid Edge. Wire Harness Design permette ai team di progettisti elettrici e meccanici di collaborare ai progetti per creare mockup digitali completi e precisi che comprendono componenti sia meccanici sia elettrici, eliminando il ricorso a costosi prototipi fisici. Violazioni di progetto come il superamento delle dimensioni fisiche dei fasci o un raggio di piegatura troppo stretto vengono monitorate costantemente durante la progettazione dei sistemi elettrici; eventuali problemi vengono visualizzati con un riscontro visivo immediato. I report sulle lunghezze di taglio e gli attributi dei cavi e dei fili (con un margine per il gioco e lo spelamento dei cavi) vengono acquisiti durante il processo di progettazione dei sistemi elettrici. L’esportazione di distinte cavi pronte per l’uso aggiungono gli attributi meccanici necessari per generare progetti di sistemi elettrici interconnessi pronti per la produzione.
Progettazione automatica di sistemi elettrici interconnessi
Una volta che i tecnici hanno sviluppato e collaudato i loro progetti usando prototipi elettrici (operazione sempre più importante in seguito al continuo aumento delle dimensioni e della complessità dei sistemi elettrici), Harness Wizard permette di generare e instradare automaticamente fili e cavi. L’assistente sfrutta le informazioni di applicativi specifici per la realizzazione di schemi elettrici, come Mentor Graphics, Cimteam e Vesys, per trasferire automaticamente tutti i componenti e le connessioni a Solid Edge.
Via Gaetano Crespi 12
Milano 20134
Italy
(Tel): +39.02.210571
Share this page through any of the following channels.