Solid Edge Standard Parts è un potente sistema di gestione delle parti che permette ai progettisti di definire, memorizzare, selezionare e posizionare parti di uso comune, quali fissaggi, cuscinetti, raccordi di tubazioni e carpenteria metallica, in modo veloce ed efficiente, consentendo il completamento rapido e preciso degli assiemi 3D. Solid Edge Standard Parts permette di definire e condividere gli standard aziendali, in modo che i progettisti possano concentrarsi sulla progettazione piuttosto che su compiti di modellazione ripetitivi.
Solid Edge Standard Parts semplifica l’accesso alle librerie di componenti, aiutando gli utenti a trovare velocemente le parti giuste e a posizionarle negli assiemi di Solid Edge; tutto questo rispettando gli standard dell’azienda.
Il modulo per le parti standard viene fornito in dotazione con ogni copia di Solid Edge e comprende un insieme base di componenti. I progettisti possono usare l’assistente per popolare la libreria con i componenti necessari conformi agli standard aziendali, importandoli tutti insieme o aggiungendoli durante la progettazione. Una volta definiti, tutti i componenti possono essere localizzati e posizionati velocemente con lo stesso wizard.
Oltre ai componenti di base forniti con Solid Edge, sono disponibili altre librerie con pacchetti aggiuntivi:
Solid Edge Machinery Library contiene migliaia di componenti conformi a una vasta gamma di norme internazionali (ANSI, DIN, ISO, AFBMA, AISC, UNI, JIS, GB).
Solid Edge Piping Library offre una ricca collezione di raccordi standard, fra cui gomiti, curve, ritorni, biforcazioni, T e riduzioni, oltre a una raccolta di componenti essenziali come flange, giunzioni e tenute. I raccordi vengono forniti con diverse terminazioni, ad esempio filettati, saldati, flangiati o calzati.
Ciascuna libreria garantisce che tutti i componenti standard e acquistati siano conformi ai requisiti tecnici e commerciali. Le librerie vengono costantemente arricchite e aggiornate. Potete scaricare le tabelle di Excel che riportano l’elenco completo delle parti standard.
Via Gaetano Crespi 12
Milano 20134
Italy
(Tel): +39.02.210571
Share this page through any of the following channels.