Funzionalità di progettazione mirate e specifiche, soluzioni complementari e un servizio di assistenza integrato aiutano i produttori a raggiungere il mercato più rapidamente con prodotti progettati bene al primo tentativo. Progettati “con cognizione”. Progettati con Insight. 
Solid Edge fornisce soluzioni complete per settori manifatturieri specifici.
Venite a conoscere le soluzioni per i progettisti di settori industriali specifici e scoprite come potete ridurre gli ordini di modifica (ECO) del 50% e oltre.
Oggi i progettisti di macchinari devono affrontare la crescente complessità dei progetti dei loro prodotti; la pressante domanda del mercato, per prodotti innovativi e in una gamma sempre più ricca di varianti ha determinato una crescita esponenziale della complessità dei prodotti. Se si aggiungono la necessità di introdurre nuove tecnologie prima della concorrenza, la richiesta dei clienti di consegne più veloci, e l’esigenza di comprimere un numero sempre maggiore di funzionalità in spazi sempre più stretti, ottimizzando la funzionalità delle forme e i costi dei materiali, si capisce come diventi quasi impossibile gestire la complessità dei prodotti.
Modellazione in 3D di livello industriale, progettazione di assiemi, gestione della progettazione, supporti di ingegnerizzazione, messa in tavola e progettazione di lamiere: Solid Edge ha tutto ciò che serve per operare nell’ambito della progettazione elettromeccanica.
"Solid Edge permette di verificare l’assieme a livello virtuale. Prima del suo utilizzo, non ci rendevamo conto di eventuali problemi se non in fase avanzata, a volte addirittura sulle parti finite. Sono molto utili anche altre funzionalità come il calcolo del peso della parte o la creazione di disegni associativi che evita i rifacimenti.”
- Bertrand Houillon responsabile marketing e sviluppo prodotto, De Dietrich Thermique, Francia
Rispetto ai sistemi tradizionali, Solid Edge offre maggiore libertà e controllo per valutare e manipolare le forme in tempo reale. Grazie a un’ampia gamma di strumenti per progettazione di forme, modellazione di parti in plastica, lamiere, progettazione di assiemi e creazione di disegni: Solid Edge ha tutto ciò che serve per operare nell’ambito della progettazione dei prodotti di consumo.
Il software di progettazione Solid Edge offre le soluzioni più complete ed efficaci attualmente in commercio per la progettazione di maschere, fissaggi, stampi ed elettrodi. Solid Edge mette a disposizione una soluzione collaudata con tutti gli strumenti necessari per rispondere alle crescenti pressioni da parte dei clienti per tempi di consegna sempre più brevi. Con progettazione dettagliata di parti e assiemi, applicativi per processi specifici, gestione dei dati scalabile e messa in tavola, Solid Edge ha tutto ciò che serve per operare nell’ambito della progettazione di stampi e attrezzature, rispettando le tempistiche di consegna strette che il mercato chiede ogni giorno.
Solid Edge aumenta la produttività di progettazione con ambienti e processi specifici per i componenti delle attrezzature, fra cui lamiera, saldature, tubazioni e cablaggi. Questi ambienti offrono comandi dedicati e flussi di lavoro strutturati che aiutano a progettare questi componenti molto più velocemente rispetto agli strumenti di modellazione generici.
Automated step-by-step design process
Processo automatizzato di progettazione graduale Solid Edge Mold Tooling guida l’utente lungo un processo logico passo-passo per la creazione di stampi a iniezione per la plastica. Il processo inizia con l’applicazione automatica di un fattore di ritiro preciso alla parte stampata. Solid Edge Mold Tooling gestisce ritiro uniforme e non uniforme, memorizzando le preferenze dell’utente per i progetti futuri.
Solid Edge Mold Tooling crea automaticamente una superficie di distacco per definire la geometria corretta di punzone e matrice, che possono essere lavorati direttamente nelle piastre o in blocchi separati per matrice e punzone. I blocchi matrice e punzone vengono dimensionati automaticamente in base alle dimensioni della parte fisica, utilizzando impostazioni predefinite che l’utente può modificare in qualsiasi momento.
Si può creare facilmente un modello dei blocchi per gli stampi multi-punzone: Solid Edge Mold Tooling permette di orientare i singoli blocchi velocemente e centrarli automaticamente sullo stampo base per un sistema bilanciato di colata.
“Aggiungendo Solid Edge Mold Design al nostro pacchetto di Solid Edge, siamo riusciti a generare velocemente i componenti dello stampo base e a documentare l’intero processo secondo i nostri standard. Siamo convinti che l’utilizzo di Mold Design aumenterà la nostra produttività e questo ci permetterà di aiutare a nostra volta i nostri clienti a ridurre il time-to-market dei loro nuovi prodotti. Questo miglioramento è fondamentale per la crescita a lungo termine sia di Camtech sia del nostro portafoglio clienti. Solid Edge Mold Design è un assistente di progettazione eccezionale per l’industria degli stampi per la plastica”.
- Roger Clark General Manager Camtech Queensland, Australia
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Via Gaetano Crespi 12
Milano 20134
Italy
(Tel): +39.02.210571
Share this page through any of the following channels.