Solid Edge Viewer è semplice da scaricare e installare e permette di visualizzare assiemi, parti, lamiere e disegni di Solid Edge e file DXF e AutoCAD DWG.
Il Viewer è disponibile in Japanese, Cinese-Semplificato, Cinese-Tradizionale, Coreano, Francese, , Inglese, Italiano, Russo, Spagnolo e Tedesco.
Specifice di Solid Edge FREE Viewer
Questa versione di Solid Edge Viewer wiht Synchronous Technology è stata certificata sulle seguenti piattaforme:
Non è consigliato utilizzare Solid Edge con sistemi operativi server.
Windows ME, Windows 98, e Windows NT 4.0 non sono sistemi operativi supportati.
Solid Edge funziona con qualsiasi driver grafico che supporti Windows 2000 o Windows XP.
Per migliori prestazioni, raccomandiamo l'utilizzo di una shceda grafica professionale progettata per l'utilizzo con applicazioni CAD.
Nota: con risoluzioni molto elevate e massima gamma di colori i requisiti di memoria potrebbero rallentare il sistema e, di conseguenza, l'applicazione. In quelsto caso, si consiglia di riconfigurare il sistema grafico alla risoluzione e gamma di colori raccomandata per migliorare le prestazioni.
I campi obbligatori sono contrassegnati con un asterisco ( * ).
Via Gaetano Crespi 12
Milano 20134
Italy
(Tel): +39.02.210571
Share this page through any of the following channels.