Sia che il vostro utilizzo del 2D sia esteso all’intera azienda, piuttosto che finalizzato a qualche progetto specifico, Solid Edge 2D Drafting saprà fornirvi il valore di funzionalità efficaci alla produzione, quali il layout delle tavole, Goal Seeking, la realizzazione di schemi e quotature. Il sistema è conforme agli standard ISO, ANSI, BSI, DIN, JIS e UNI e può essere scaricato e usato GRATUITAMENTE.
Solid Edge 2D Drafting agevola la transizione da AutoCAD 2D grazie a wizard di importazione, alla corrispondenza di font e colori, al supporto XREF, al supporto dello spazio carta/modello e a molte altre funzioni. Andrete subito a regime grazie al Command Finder integrato, perché non dovrete più perdere tempo a cercare il comando equivalente di AutoCAD.
Solid Edge 2D Drafting richiede Windows XP, Vista o Windows 7 e comprende anche Solid Edge Viewer. Per scaricare il prodotto è necessario avere Explorer 6.0 o successivo.
Per scaricare una copia GRATUITA di Solid Edge Free 2D Drafting, cliccate su uno dei link a destra Fase 1.
I download attuali sono per ST4.
Via Gaetano Crespi 12
Milano 20134
Italy
(Tel): +39.02.210571
Share this page through any of the following channels.