Per essere competitivi, i nuovi prodotti devono soddisfare le richieste sempre più numerose e sofisticate di un mercato in continuo mutamento. Devono essere progettati in modo da essere leggeri, resistenti, solidi ed efficienti in termini di impiego di risorse. Al tempo stesso i prodotti devono essere immessi sul mercato con tempi di progettazione e lancio sempre più brevi. Introducendo elementi di ottimizzazione nel processo di simulazione si agevola il raggiungimento di questi obiettivi. Le analisi delle variazioni e i miglioramenti delle prestazioni possono essere effettuati già sul prototipo digitale nelle primissime fasi del ciclo di progettazione. In questo modo si può ridurre anche il numero di prototipi fisici, con una riduzione significativa dei tempi e dei costi.
Femap Topology Optimization è basato sulla tecnologia di ottimizzazione di TOSCA Structure, realizzata da FE DESIGN GmbH, accessibile dall’interno dell’ambiente di modellazione Femap per agevolare il raggiungimento degli obiettivi di ottimizzazione strutturale. Viene utilizzato il modello a elementi finiti di NX Nastran, riducendo sensibilmente i tempi di preparazione dell’attività di ottimizzazione. Tutte le modifiche di progettazione vengono effettuate in un ciclo di ottimizzazione iterativo e vengono validate automaticamente da NX Nastran. L’integrazione del sistema di ottimizzazione con la simulazione a elementi finiti è trasparente e consente una valutazione semplice ed efficiente dell'ottimizzazione della topologia strutturale già nelle fasi iniziali della progettazione.
Il primo layout del componente è un’operazione molto importante nella fase di progettazione. Più si avanza lungo il processo, infatti, più sarà difficile apportare modifiche al progetto. Femap Topology Optimization propone nuove idee progettuali tenendo conto al tempo stesso di altri requisiti di progettazione importanti, fra cui le prestazioni strutturali complessive e i vincoli di produzione. Ottimizzando la progettazione si possono ottenere risparmi significativi nell’uso dei materiali rispetto ai progetti tradizionali.
I risultati forniti da Femap Topology Optimization vengono elaborati automaticamente e possono essere trasferiti e/o importati nel sistema CAD. Femap Topology Optimization supporta l’intero flusso di ottimizzazione, dal primo concetto progettuale alla geometria ottimizzata da restituire al progettista.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Find out more about the powerful new functionality available in Femap 10.2.
Via Gaetano Crespi 12
Milano 20134
Italy
(Tel): +39.02.210571
Share this page through any of the following channels.