Le industrie subiscono pressioni crescenti per soddisfare le esigenze dei sistemi di produzione inerenti tempistica e flessibilità e, prima di prendere costose decisioni riguardanti gli acquisti e le installazioni, devono avere la garanzia che tutti gli aspetti del sistema siano stati collaudati. Visti i costi elevati delle apparecchiature di automazione, come ad esempio i robot, è necessario essere certi che le attrezzature funzionino nelle condizioni di efficienza e di produttività massime, per ottenere rendimenti ottimali degli investimenti, sia per i nuovi sistemi di produzione sia per le modifiche apportate durante il ciclo di utilizzo alle linee già esistenti. I metodi manuali utilizzati in passato non sono più sufficienti per sviluppare sistemi di produzione di questa complessità. Questi metodi, inoltre, richiedono l'intervento di molti esperti che operano all'interno di un flusso di lavoro non collaborativo, con il rischio che le installazioni non risultino appropriate e che sia necessario intervenire successivamente sull'ambiente di produzione con numerose e costose modifiche. In generale, questi metodi non riescono a gestire tutte le verifiche necessarie per creare sistemi di produzione efficienti.
Tecnomatix Robcad è uno strumento per la simulazione della cellula di lavoro, che permette di sviluppare, simulare, ottimizzare, convalidare e programmare fuori linea processi di produzione automatizzati e robotizzati basati su più dispositivi, il tutto nel contesto di dati configurati riguardanti prodotti e risorse. Queste simulazioni complete delle azioni di intere cellule e sistemi di produzione operano in ambiente 3D e forniscono una piattaforma che permette di ottimizzare i processi e calcolare i tempi di ciclo attraverso le varie fasi dei tempi di sviluppo, dall'ideazione fino alla fase implementativa.
Robcad è una soluzione scalabile, che integra pienamente le tecnologie fondamentali con una serie di potenti applicazioni specifiche di processo, in grado di gestire una vasta gamma di processi, tra cui saldatura a punti e ad arco, taglio laser e a getto d'acqua, foratura, rivettatura e verniciatura.
Funzionalità
Vantaggi
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Via Gaetano Crespi 12
Milano 20134
Italy
(Tel): +39.02.210571
Share this page through any of the following channels.