Con l'elevata complessità dei prodotti odierni, il controllo delle variazioni dimensionali può richiedere un dispendio considerevole di tempo e di energie. Le tolleranze specificate per le singole parti possono facilmente provocare problemi durante le operazioni di assemblaggio, in una fase in cui le modifiche risultano estremamente costose.
Tecnomatix Variation Analysis (VSA) è un potente strumento di analisi dimensionale che permette di simulare i processi di produzione e di assemblaggio e di prevedere le quantità e le cause delle variazioni. Per ottenere una rappresentazione completa degli aspetti geometrici e delle variazioni di prodotto (tolleranze), delle variazioni del processo di assemblaggio (sequenza, definizione degli elementi accessori, lavorazione) e delle misure, viene creato un prototipo digitale. Questo modello consente di prevedere se si verificheranno problemi nella realizzazione degli assiemi, prima che le parti siano realizzate fisicamente o che la lavorazione con gli utensili sia terminata.
Variation Analysis aiuta inoltre a ridurre l'impatto negativo delle variazioni su aspetti come la qualità dimensionale del prodotto, i costi e il time-to-market. Variation Analysis si basa su Teamcenter® Visualization e sfrutta pertanto estesamente le funzionalità di prototipazione e visualizzazione digitale di Vis Mockup, la potente soluzione Teamcenter per la visualizzazione in tempo reale e la prototipazione digitale.
Funzionalità
Vantaggi
Via Gaetano Crespi 12
Milano 20134
Italy
(Tel): +39.02.210571
Share this page through any of the following channels.