In un periodo caratterizzato da pressioni crescenti sulla produzione, in termini di costi, tempi e globalizzazione, la logistica è diventata un elemento fondamentale del successo di un'impresa. Una programmazione inefficiente, un'ottimizzazione locale anziché globale, l'assegnazione di risorse non adeguate e la scarsa produttività possono comportare quotidianamente per le aziende perdite significative. L'esigenza di eseguire consegne "just-in-time" (JIT) e "just-in-sequence" (JIS), l'adozione della metodologia Kanban, la pianificazione e la costruzione di nuove linee di produzione e la gestione di reti produttive globali richiedono l'adozione di criteri decisionali oggettivi, che aiutino la direzione a valutare e a confrontare i vari approcci alternativi.
Tecnomatix Plant Simulation è uno strumento di simulazione di eventi discreti che permette di creare modelli digitali dei sistemi logistici (ad esempio di produzione), per l'esplorazione delle caratteristiche dei sistemi e l'ottimizzazione delle loro prestazioni. Questi modelli digitali consentono di realizzare esperimenti e di scenari ipotetici senza interferire con i sistemi di produzione esistenti o, se utilizzati nei processi di pianificazione, molto prima dell'installazione dei sistemi reali di produzione. Strumenti di analisi completi, come analisi dei colli di bottiglia, statistiche e grafici permettono di valutare i vari scenari di produzione. I risultati forniscono le informazioni necessarie per prendere decisioni rapide e affidabili fin dalle fasi preliminari della pianificazione.
Grazie a Plant Simulation, è possibile modellare e simulare i sistemi di produzione e i relativi processi. Gli utenti potranno inoltre ottimizzare il flusso dei materiali, l'impiego di risorse e la logistica a tutti i livelli di pianificazione degli impianti, da stabilimenti di produzione di importanza mondiale a impianti locali, fino a singole linee specifiche.
Funzionalità
Vantaggi
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Via Gaetano Crespi 12
Milano 20134
Italy
(Tel): +39.02.210571
Share this page through any of the following channels.