La produzione e la vendita di un numero maggiore di prodotti non porta necessariamente a un aumento dei profitti, a meno che non si riesca a ottenere la massima efficienza possibile dalle operazioni di produzione. La creazione di prodotti basati su operazioni produttive inefficienti comporta un maggior dispendio di tempo e di denaro, necessario per porre rimedio alle inefficienze.
La soluzione Tecnomatix Plant Design and Optimization permette di utilizzare "smart object" parametrici 3D che rendono più rapida la realizzazione di fabbriche dal layout efficiente. Il ricorso al layout di fabbrica 3D aumenta inoltre la possibilità di individuare i difetti di progettazione fino dalla fase di pianificazione e non più al momento dell'implementazione in officina. Grazie all'analisi dei flussi di materiali e alla simulazione basata su eventi, è possibile ottimizzare i flussi, la movimentazione e la logistica dei materiali e le operazioni indirette. Queste tecniche di ottimizzazione delle risorse consentono di analizzare, ad esempio, le informazioni sui percorsi dei componenti e le capacità delle apparecchiature sulla base del layout della fabbrica, utilizzando anche le informazioni relative ai requisiti di conservazione dei materiali e al confezionamento dei componenti. È possibile inoltre gestire l'ambiente del layout di fabbrica tramite risorse standardizzate, in un ambiente di dati condivisi su una piattaforma per la gestione del ciclo di vita dei prodotti. Nel loro complesso, queste funzionalità garantiscono maggiore precisione ed efficienza nella pianificazione e aiutano a ridurre al minimo gli investimenti di capitale e a massimizzare l'efficienza produttiva.
Progettazione e visualizzazione 3D della fabbrica
Analisi e ottimizzazione della logistica di fabbrica
Simulazione dei volumi di produzione
Gestione collaborativa dei progetti di fabbrica
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Ulteriori informazioni su questa soluzione Tecnomatix.
Via Gaetano Crespi 12
Milano 20134
Italy
(Tel): +39.02.210571
Share this page through any of the following channels.