I gruppi coinvolti nelle attività di progettazione, layout e installazione delle fabbriche moderne sono numerosi e comprendono i reparti che si occupano di architettura di base, ingegneria industriale e pianificazione del layout. Anche i fornitori esterni, come i costruttori delle linee e delle apparecchiature, contribuiscono e svolgono un ruolo attivo nella fase di progettazione. Una tale diversità può comportare difficoltà nel comunicare i principi del progetto in modo efficace, per non parlare dell'esigenza di collaborare in modo efficiente. Vi è spesso l'impressione di "poca connessione" tra i vari team, perché ognuno lavora nell'ambito del proprio esclusivo ambiente di dati. A fronte di scarsità di comunicazione, incapacità di collaborare in modo efficace e mancanza di risorse standardizzate vi è un processo di pianificazione del layout che non comprende un controllo appropriato delle revisioni, la gestione dei rilasci e che non prende in considerazione ciò che avviene all'esterno della rete della catena di fornitura.
Tecnomatix In-Context Editor (ICE) riunisce i vari team attraverso un ambiente di dati gestito e collaborativo. La produttività viene aumentata riducendo le attività prive di valore aggiunto associate alla gestione di grandi volumi di dati sugli impianti. I processi di layout e di ingegnerizzazione delle strutture vengono trasformati, perché la loro attenzione può dirigersi verso le attività a valore aggiunto, come il coordinamento tra le varie discipline e la rete della catena di fornitura.
Tramite ICE, è possibile utilizzare Teamcenter per la configurazione delle strutture. Una volta create, le strutture possono essere aperte facilmente con ICE, direttamente in AutoCAD/FactoryCAD. All'interno di ICE l'utente può scegliere i nodi su cui lavorare, senza bisogno di tenere presente i rapporti parent-child (dati dei riferimenti) delle strutture. ICE gestisce tutti questi rapporti in modo automatico, eliminando gli inconvenienti derivanti dal lavoro in ambienti di fabbrica di grandi dimensioni.
Funzionalità
Vantaggi
Via Gaetano Crespi 12
Milano 20134
Italy
(Tel): +39.02.210571
Share this page through any of the following channels.