La vostra azienda di produzione può investire enormi quantità di denaro in migliaia di ore di lavoro dei suoi tecnici industriali, con l'obiettivo di aumentare al massimo la produttività delle operazioni dirette, ad esempio in relazione a macchinari della linea di produzione, lavorazioni e impianti o ai lavoratori che operano nelle stazioni e nei processi di produzione. Ma per quanto riguarda le operazioni indirette? Sorprendentemente, gli investimenti per la valutazione delle attività indirette sono molto limitati. I segnali che indicano la presenza di problemi sono spesso difficili da percepire: i costi operativi possono crescere per motivi poco chiari oppure le attività prive di valore aggiunto aumentano in modo anomalo. Le aziende di produzione possono avere difficoltà nel quantificare e analizzare le attività indirette e tendere a concentrarsi maggiormente sugli aspetti più familiari, ad esempio i problemi legati alle attività dirette. Nel frattempo, i tentativi per rendere snelle ed efficienti le operazioni non raggiungono risultati apprezzabili, perché in realtà l'analisi dei problemi prende in considerazione solo metà delle attività operative della fabbrica.
Tecnomatix FactoryFLOW è un sistema di gestione grafica dei materiali che permette ai tecnici industriali di ottimizzare il layout di fabbrica in base a distanze, frequenza e costi dei flussi di materiali. A questo scopo, il programma valuta e analizza informazioni quali i percorsi delle parti, le necessità di stoccaggio dei materiali, le specifiche delle attrezzature di movimentazione dei materiali e l'imballaggio delle parti (container) rispetto alla struttura della fabbrica.
Grazie a FactoryFLOW, è possibile creare layout di fabbrica efficienti, riducendo le distanze percorse dalle parti, le dimensioni dei lotti e i livelli di stoccaggio, oltre che migliorando le comunicazioni e le quantità prodotte e ottenendo una riduzione dei costi di produzione e un aumento delle efficienze produttive.
Funzionalità
Vantaggi
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Via Gaetano Crespi 12
Milano 20134
Italy
(Tel): +39.02.210571
Share this page through any of the following channels.