Per produrre in modo efficiente e appropriato parti basate su specifiche, è fondamentale definire il piano di produzione con dati aggiornati. Il piano di produzione descrive che cosa, come, con quali risorse e dove verranno fabbricati i prodotti. In molti casi, il piano è costituito da informazioni presenti in vari file creati dal reparto di pianificazione della produzione, compresi il file delle parti, i programmi NC, la documentazione dell'officina, gli elenchi degli strumenti, le specifiche e i disegni. Poiché i piani possono essere piuttosto complessi, è necessario che i dati e i processi dei piani siano gestiti e collegati appropriatamente, in un ambiente a cui tutte le parti costitutive dell'organizzazione di produzione possano accedere per comunicare e collaborare, oltre che per trovare le informazioni di cui hanno bisogno.
Tecnomatix Part Manufacturing Planner si basa sulla piattaforma Teamcenter e permette a tecnici di produzione, programmatori NC, progettisti di strumenti e manager di collaborare per definire i piani dei processi produttivi. Il piano di processo specifica la sequenza delle operazioni di produzione delle parti, compresi i collegamenti a tutti i dati e le istruzioni necessari, ad esempio una configurazione di massima potrebbe includere collegamenti a file di lavorazione della parte, risultato pubblicato dell'NX CAM, elenco degli strumenti e istruzioni di lavoro. Mantenendo unificati il piano e i dati correlati, si ha la certezza che i dati appropriati verranno utilizzati dalle persone giuste, al momento necessario.
Per garantire una definizione appropriata della sequenza di processo, Part Manufacturing Planner è dotato di funzionalità di visualizzazione e di reporting. È possibile analizzare l'impatto delle modifiche di progetto sulle operazioni e aggiornare il processo in modo che le rifletta. I dati di lavorazione possono essere collegati direttamente alle macchine CNC tramite DNC (Direct Numerical Control, Controllo numerico diretto).
Funzionalità
Vantaggi
Via Gaetano Crespi 12
Milano 20134
Italy
(Tel): +39.02.210571
Share this page through any of the following channels.