L'efficienza dei processi di produzione è spesso ritardata, a causa del mancato coordinamento tra i due mondi della produzione: il mondo virtuale, dove viene definito il piano di produzione, e il mondo fisico, dove il piano viene messo in esecuzione, per produrre le parti desiderate. In molti casi, si verificano interruzioni della produzione dovute all'uso di dati non corretti o non aggiornati da parte dello shop floor. La risoluzione di questo tipo di problemi richiede del tempo e nel frattempo le macchine possono restare inattive. L'utilizzo di informazioni non corrette deriva da una comunicazione inadeguata tra il reparto pianificazione e lo shop floor, oltre che da una gestione errata di dati di produzione, programmi di controllo numerico e istruzioni di lavoro.
In altri casi, i ritardi di produzione sono riconducibili a processi di produzione, come dati di lavorazione, istruzioni di lavoro ed elenchi di strumenti, definiti in modo errato; in questi casi, vengono definiti strumenti non appropriati oppure non più utilizzati. Tipicamente, questo problemi problemi vengono identificati troppo tardi, al momento dell'installazione delle macchine, e possono provocare costose rilavorazioni da parte del reparto programmazione.
Siemens offre una tecnologia in grado di garantire il collegamento tra la pianificazione e la produzione effettiva, riducendo i cicli di produzione e migliorando la qualità. Integrando i sistemi a controllo numerico diretto (Direct Numerical Control, DNC) e i sistemi di gestione degli strumenti dello shop floor con Teamcenter, è possibile collegare e trasferire i dati di pianificazione della produzione direttamente sul luogo di esecuzione.
Grazie a funzionalità all'avanguardia nel settore della produzione sia virtuale sia fisica, Siemens può fornire la tecnologia di pianificazione e di programmazione NC per la definizione e la validazione dei piani di produzione e la tecnologia di produzione che controlla le macchine utensili (controller, azionamenti, DNC e software di gestione dei macchinari). Collegando in modo appropriato i sistemi di pianificazione e di produzione, è possibile potenziare le prestazioni e ridurre i tempi di fabbricazione, migliorando persino l'utilizzo dei macchinari.
Funzionalità
Vantaggi
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Via Gaetano Crespi 12
Milano 20134
Italy
(Tel): +39.02.210571
Share this page through any of the following channels.