La gestione dei dati relativi alle risorse, ad esempio le informazioni su macchine utensili, impianti, robot, pistole saldatrici e modelli di processo, rappresenta una sfida ardua. Queste informazioni sono troppo spesso frammentate e disperse tra più sedi e non sono accessibili dalle applicazioni che le devono utilizzare. I tecnici di produzione spesso non hanno la possibilità di sfruttare il lavoro pregresso nello sviluppo di nuove risorse perché semplicemente non riescono a trovare i dati di cui hanno bisogno per creare processi testati. In questi casi si verifica una perdita di tempo e la giacenza delle merci aumenta senza necessità.
Tecnomatix Resource Management fornisce un repository aperto, comune e grafico di tutte le informazioni correlate alle risorse di produzione di un'organizzazione. Questa soluzione aiuta le organizzazioni a definire una struttura completa di classificazione dei dati e fornisce agli utenti gli strumenti per svolgere interrogazioni di ricerca parametriche, per recuperare i dati desiderati in pochi secondi. Mediante un visualizzatore grafico 3D è possibile verificare che vengano richiamate le risorse appropriate, in modo molto più agevole rispetto alle ricerche effettuate nei record testuali.
Strettamente integrata con l'ambiente di produzione digitale di Tecnomatix, la soluzione di gestione delle risorse, rende i dati disponibili per migliorare produzione di componenti, progettazione delle lavorazioni, pianificazione del processo, programmazione dei macchinari, comunicazione dello shop floor e altre attività di produzione. Tecnomatix, inoltre, offre ora una libreria di risorse di lavorazione della produzione che comprende oltre 30.000 strumenti, catalogati e immediatamente disponibili per i tecnici.
Funzionalità
Vantaggi
Via Gaetano Crespi 12
Milano 20134
Italy
(Tel): +39.02.210571
Share this page through any of the following channels.