Dall'avvento della produzione di massa, le istruzioni dettagliate che descrivono la fabbricazione delle parti fino ai processi di assemblaggio finale sono state un elemento indispensabile per l'efficienza della produzione. Anche nel mondo interconnesso dei nostri giorni, avere istruzioni di lavoro esattamente dove servono, sul luogo di produzione, può costituire un problema. Le aziende di produzione globale devono gestire, in particolare, le criticità poste da più sedi, configurazioni di produzione diverse tra loro e una mancanza di controllo centralizzato sulla documentazione stessa. A questa situazione va aggiunta la complessità rappresentata dalle varianti di prodotto create per i consumatori globali, un impegno enorme ed estremamente costoso.
Teamcenter Manufacturing Publish fornisce una soluzione integrata per la gestione della documentazione di produzione basata su Teamcenter, in cui tutte le informazioni riguardanti prodotti, processi, risorse e impianti sono completamente associate e sottoposte un controllo gestito. Grazie alle funzionalità di configurazione di Teamcenter, la documentazione di processo può essere aggiornata automaticamente attraverso la gestione delle revisione, che permette di gestire le modifiche provenienti da qualsiasi fonte, compresa l'officina.
La possibilità di disporre di istruzioni di lavoro coerenti e costanti è fondamentale perché le operazioni di produzione possano operare sempre al massimo dell'efficienza, requisito indispensabile nell'ambiente economico dei nostri giorni, in cui i tempi di consegna sono sempre più ridotti e il rendimento sugli investimenti di capitale è critico quanto la certezza che i prodotti siano sempre ai massimi livelli di qualità.
Funzionalità
Vantaggi
Via Gaetano Crespi 12
Milano 20134
Italy
(Tel): +39.02.210571
Share this page through any of the following channels.