Tecnomatix for High Tech & Electronics Execution è la soluzione di Manufacturing Execution System (MES) sviluppata per i produttori di schede circuiti stampati e quadri e armadi elettrici. In moduli o come una completa soluzione MES suite integrata, Tecnomatix for High Tech & Electronics Execution è in grado di soddisfare i requisiti di gestione della produzione di apparecchiature e componenti elettronici e comprende il supporto di tracciabilità e aderenza alle normative RoHS. Tecnomatix for High Tech & Electronics Execution è una soluzione web che fornisce alle aziende manifatturiere la visibilità sugli indicatori chiave di prestazione (Key Performance Indicator, KPI) permettendo il controllo in tempo reale dei processi produttivi di un particolare impianto o dell'intera azienda.
La produzione di apparecchiature e componenti elettronici è oggi più complicata che mai - vita utile dei prodotti più breve, mix di prodotti più complessi, aumento dei requisiti normativi e dei clienti. Le aziende produttrici devono trasmettere un livello di disciplina alle proprie fabbriche che assicuri il costante rispetto dei costi e dei tempi preventivati. L'esperienza ci insegna che far rispettare le regole attraverso procedure documentate e verifiche periodiche non è un metodo efficace. Tecnomatix for High Tech & Electronics Execution da la possibilità di gestire la fabbrica in maniera automatica applicando regole di produzione chiave durante il setup, l'assemblaggio, il test e la riparazione - assicurando quindi che i processi vengano eseguiti come pianificato, rispettando tempi e costi.
L'acquisizione manuale di dati e la gestione della qualità con sistemi non integrati rallentano l'individuazione delle cause e risultano in azioni correttive "a posteriori" poco efficaci. Automatizzando l'acquisizione dei dati dalla fabbrica, compresa l'analisi diretta delle apparecchiature e la presentazione delle informazioni in un formato facile da analizzare, Tecnomatix for High Tech & Electronics Execution permette la correzione dei processi prima che vadano fuori controllo. Grazie all'estesa visibilità fornita dall'acquisizione in tempo reale, notifiche e allarmi,questa soluzione permette alle aziende produttrici di prendere decisioni basate su informazioni accurate.
Le aziende produttrici di apparecchiature e componenti elettronici devono poter verificare il processo produttivo, gestire l'esecuzione delle modifiche e preparare le istruzioni di lavoro sia a livello di scheda si di quadro o armadio. I requisiti di qualità sempre più elevata nel servizio post-vendita, insieme alle normative per il rispetto ambientale, è cruciale che tutti le informazioni relative ai componenti e ai processi di fabbricazione siano tracciate e conservate. Tecnomatix for High Tech & Electronics Execution permette alle aziende di acquisire la genealogia di un particolare assieme e le relative modifiche, gestendo qualità, disassemblaggio, riconfigurazione e riparazione per tutto il ciclo di vita del prodotto.
Né un sistema ERP/MRP né sistemi di fabbrica non interconnessi, possono assicurare la completa tracciabilità della storia produttiva come richiesto dai clienti e dalle normative vigenti. Tecnomatix for High Tech & Electronics Execution permette di acquisire e gestire tutti gli aspetti del processo produttivo, sia a livello di singola scheda sia di intero sistema, fornendo quindi la tracciabilità completa di prodotto e di processo. Con l'implementazione di Tecnomatix for High Tech & Electronics Execution i produttori potranno limitare i richiami di prodotto e ridurre i costi relativi, assicurando, nel contempo, l'aderenza a una varietà di normative ambientali e di sicurezza limitando i rischi di non conformità.
All'avvicinarsi della scadenza per le norme RoHS, i produttori di apparecchiature e componenti elettronici hanno focalizzati i propri sforzi nell'acquisizione di componenti senza piombo e nella soluzione dei problemi tecnici di processi in modo da produrre prodotti conformi. Le aziende sono, comunque, in gran parte impreparate ad affrontare la quantità di questioni che dovranno affrontare nella migrazione a un'industria senza piombo - in termini di gestione dei materiali, implementazione di una grande quantità di ordini di modifica per rimpiazzare i componenti non più conformi, e problemi di qualità e affidabilità derivanti. Con una soluzione che elimina le confusioni tra part number o marcature, gestisce doppi inventari (con piombo e senza piombo), traccia gli ordini di modifica, controlla e verifica i processi e gestisce la qualità, Tecnomatix for High Tech & Electronics Execution supporta l'intera tracciabilità e dichiarazione di conformità alla normativa senza piombo.
Le soluzioni specifiche e non integrate che tradizionalmente sono state implementate in fabbrica sono inadeguate all'ambiente produttivo odierno, a causa dell'aumento esponenziale di eventi e transazioni con le quali si deve fare i conti mentre si cerca di tenere sotto controllo tempi e costi. Solo un ambiente di gestione della produzione integrato può rispondere adeguatamente alle necessità attuali.
Via Gaetano Crespi 12
Milano 20134
Italy
(Tel): +39.02.210571
Share this page through any of the following channels.