Il problema del cliente: la pianificazione di una stazione o di una linea di assemblaggio può richiedere molto tempo e lunghe discussioni tra i vari reparti tecnici. Tecnomatix Process Designer permette di standardizzare e accelerare il processo di pianificazione dell'assemblaggio.
Pianificate i vostri processi di assemblaggio in un ambiente 3D collaborativo. Progettate best practice, processi standard e risorse nuovi o riutilizzate quelli già esistenti scegliendoli da una libreria. Definite la sequenza di assemblaggio, scegliete gli strumenti necessari e create il layout dell'impianto, della linea o della stazione con una soluzione estremamente facile da utilizzare. Le aree di lavoro configurabili dell'interfaccia utente guideranno i tecnici durante le attività quotidiane. Eseguite un'analisi dettagliata dei tempi MTM grazie all'integrazione con TiCon. Bilanciate le vostre linee di assemblaggio, ottimizzando l'assegnazione dei processi a stazioni e lavoratori. Definite la logistica e applicate i necessari contenitori e processi della catena di fornitura.
Process Designer, inoltre, consente di pianificare e confrontare vari scenari alternativi, in modo da ottimizzare i processi di assemblaggio.
Gli strumenti di reporting permettono di eseguire ricerche rapide e personalizzabili dal database dei processi. È possibile creare vari tipi di documentazione di processo, tra cui istruzioni di lavoro elettroniche, distinte base e revisioni di gestione, per poi distribuirli ai colleghi tramite Internet.
Funzionalità
Vantaggi
Via Gaetano Crespi 12
Milano 20134
Italy
(Tel): +39.02.210571
Share this page through any of the following channels.